Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
携帯電話にヘルメットをかぶり、濃い青色の背景にスタイリッシュなSiemens の「X」のグラフィックを重ねた、笑顔のエネルギー労働者。

Siemens、エンリット・ヨーロッパ、11月10日から12日、ホールa.A50、ウィーン

AIを搭載したグリッドが、停電を最大30%削減しながら、容量を最大30%増やす方法をご覧ください。

Spectrum Power Advanced Distribution Management を選ぶ理由は?

SSpectrum Power Advanced Distribution Management システム(ADMS)は、配電網を管理、調整、最適化するための統合ソフトウェアシステムです。SCADA機能と停電管理を1つのプラットフォームに統合することで、公益事業者が信頼性を高め、増え続けるDERを統合し、運用を合理化するのに役立ちます。データ主導の状況認識と豊富な2D/3D視覚化により、オペレーターは適切なタイミングで正しい判断を下すための洞察を得ることができます。

将来を見据えた柔軟性と高度な分析機能をお求めなら、Spectrum PowerはGridscale Xモジュールで簡単に拡張できます。Spectrum Power ADMSは設計上安全で、IEC 62443-3-3に基づく多層セキュリティ対策と継続的なメンテナンスを備えています。国際標準に従ってITシステムとシームレスに統合されます。

Spectrum Power 7 ADMS コントロールセンタービジュアルコックピット

主な利点

送電網の信頼性と効率を向上させましょう

Spectrum Power ADMSは、グリッドをリアルタイムで可視化し、すべての資産をスマートに制御し、意思決定支援を行うことで、事業者の業務効率を高め、停電を迅速に解決できるようにします。

モジュール式の相互運用性で柔軟性を保ちましょう

当社のモジュラーシステムは、Gridscale Xと組み合わせると、HVからLVまでのすべての電圧レベルに対応します。シームレスなIT統合が可能で、規制の変更に応じて簡単に拡張できます。

Cybersecurityを確保する

検証済みで標準化されたシステム設定により、サイバーセキュリティを強化し、法的および業務上の完全性を守ってください。定期的な更新とパッチを通じて、継続的な改善と規制遵守を維持してください。

主要な機能

ケーススタディ

オーストリアのKärnten Netz GmbHは、送電網の信頼性を高めます

壁一面のディスプレイ画面を見直している送電事業者。

よくある質問 (FAQ)

リソースと関連製品を探してください