Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SINAMICSドライブの認定サイバーセキュリティ

ITとOTが融合するにつれて、サイバー脅威も進化します。SINAMICS 次世代ドライブは、現代のネットワークアーキテクチャに統合セキュリティ機能を提供します。SINAMICSドライブに直接組み込まれた、回復力のある将来性のあるセキュリティで産業資産を保護してください。

Cybersecurity への体系的なアプローチ

継続的なリスク管理プロセスは、安全な機械やプラントの基盤です。このプロセスの構造は明確です:

  • 潜在的なリスクを特定して分析します
  • 適切な緩和策を定義して実施する
  • セキュリティ監査を通じて、これらの対策の有効性を検証してください

これらの対策の重要な要素の1つは、多層防御の概念です。この多層的なセキュリティアプローチは、いくつかの調整された保護レベルを組み合わせて、サイバー攻撃に対する包括的な保護を提供します。現在および次世代の機械やプラントの安全なアーキテクチャをサポートするために、SINAMICSドライブには統合セキュリティ機能が含まれています Security レベル能力2まで認定されています (SL‑C 2)、IEC 62443‑4‑2に準拠しています。

主な利点

ユーザー管理とアクセス制御

統合されたユーザー管理とアクセス制御(UMAC)システムでは、誰がどのアクションを実行できるかを定義することで、不正アクセスからドライブを確実に保護できます。

デフォルトでは安全です

必須機能のみが有効化され、安全なデフォルト設定ですでに設定されています。必要に応じて、Security アシスタントを使用してこれらの設定をさらに調整または強化し、セキュリティをさらに強化できます。

完全性と信頼性のチェック

これにより、信頼できない、または操作されたファームウェアやデータがドライブにロードされるのを防ぎます。

統合セキュリティ機能の概要

次世代のSINAMICSドライブは、ドライブのライフサイクルを通じてデバイス、データ、通信を保護するように設計された包括的な統合セキュリティ機能を提供します。

統合されたセキュリティチップは、秘密鍵をSINAMICSドライブに直接格納します

統合セキュリティチップ

非常に機密性の高いドライブデータは、内蔵セキュリティチップで保護されています。

バックアップと復元により、SINAMICSドライブのデータを迅速に復元できます

バックアップと復元

修理中や攻撃後に、ドライブ構成を迅速に復元できます。ドライブの機密データは、バックアップに暗号化して保存できます。

統合されたSyslogプロトコルサポートを介してセキュリティイベントを転送します

Security イベントログ

Security イベントは、ドライブにローカルに保存したり、Syslogサーバーに送信して攻撃の可能性を分析したりできます。

明るい青緑色と黒の市松模様の盾のエンブレムを囲む濃い青色の虫眼鏡のアイコン。

脆弱性管理

セキュリティギャップの透明性を提供します:重大な脆弱性に関する通知を受け取り、直ちに対策を講じることができます。

デバイス間の保護された通信

堅牢で保護された通信

TIA Portal またはWebクライアントとドライブ間の安全な垂直通信、OPC UAを介したIIoT通信、Syslogを介したセキュリティイベントの送信などを保証します。

当社の開発プロセスとセキュリティ機能は認証されています

認定セキュリティ

当社の製品は、IEC 62443‑4‑1に基づいてTÜV SÜD が独自に認定した安全な開発プロセスに従って開発されています。統合されたセキュリティ機能は、IEC 62443‑4‑2 SL‑C 2に従ってULSolutions ズによって認定されています。

SINAMICS可変周波数ドライブ製品ファミリー

すべての電力およびパフォーマンスクラスに対応するSINAMICSドライブ

包括的なSINAMICSポートフォリオをご覧になり、次世代アプリケーションに適したドライブを見つけてください。

アプリケーション例

SINAMICS Cybersecurity 実際には統合されています

次世代のSINAMICS可変周波数ドライブは、包括的なセキュリティ機能を提供します。このページでは、利用可能なサイバーセキュリティ機能と、それらをドライブに最適に設定して使用する方法について詳しく説明します。

実践的な例を通して学びましょう:

  • TIA Portal での安全なUMACの実装
  • SINAMICSドライブの保護されたウェブサーバーアクセス
  • 実用的な設定ガイドを含みます
SINAMICS Security Integratedは、ユーザー中心のセキュリティとデータ機能を提供します。

よくある質問と実践ガイド