Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SINAMICS Drive Software

シームレスなドライブ移行の力を引き出し、運用効率を最適化する準備はできていますか?絶えず変化する業界の要件に合わせて、ドライブ機能を簡単に調整したいですか?

SINAMICS Drive Softwareがこれを実現する方法を発見してください。

SINAMICS Drive Software を選ぶ理由は?

SINAMICS Drive Software twareは、ドライブを最大限に活用するためのオールインワンのソフトウェアパッケージです。包括的な機能を提供し、ニーズや用途に応じて簡単に拡張でき、ドライブの効率を最適化できます。統合された安全およびセキュリティ機能は、機器と運用スタッフを保護します。カタログをダウンロードしてSINAMICS Drive Software を詳しく調べるか、無料試用版を直接リクエストして利点を体験してください。

SINAMICS Drive Software-あらゆるアプリケーションに適した機能

主な利点

SINAMICS Driveソフトウェアの機能をアイコンで示したイラスト。

包括的な機能を楽しんでください

このソフトウェアには、正確で動的なモーター制御、周波数変換器の過負荷保護、位置決めタスク、ロジック、テクノロジー機能、統合された安全機能と業界固有の機能など、必要なものがすべて揃っています。

タッチスクリーンで新しい機能を選択する手を描いたイラスト。

簡単に拡張できます

SINAMICS Drive Software の追加オプションにより、特別な付加価値や拡張機能が可能になります。たとえば、SINAMICSセーフティインテグレーテッド拡張オプションは、ベーシックバージョンと比較して追加の安全機能を提供します。

無料試用版と追加オプションの購入を示すイラスト

高い柔軟性のメリット

SINAMICS Drive Software 追加オプションは、SINAMICS周波数変換器と一緒に簡単に注文できます。また、アプリケーションの要件の変化に応じて後で追加することもできます。購入前に無料の試用版ライセンスも利用できます。

主要な機能

ユーザー体験

選択から試運転、運用、診断まで、ライフサイクル全体を通して効率的で直感的なユーザーガイダンスを提供します。統合された試運転ウィザードと一貫したパラメータ構造を備えた明確なエンジニアリングツールにより、迅速で信頼性の高い試運転が可能になります。ソフトウェアツールとパネルによる包括的な診断機能は、サービスケース中の迅速で的を絞ったトラブルシューティングをサポートします

フォーマット 16:9 のユーザーエクスペリエンスアイコン

ビルトインの安全とセキュリティ

統合された安全機能は追加のハードウェアを必要とせず、ソフトウェアによりProfiSafeを介して安全設定とカスタム安全コンセプトを検証できます。Security 機能は、サイバー脅威からマシンを保護するのに役立ちます。

フォーマット 16:9 のSecurity 統合機能アイコン

エネルギー使用の最適化

スマートなエネルギー制御はプラントの生産性にとって不可欠です。SINAMICSドライブには、動的負荷適応やECOモードなどの機能が組み込まれており、機械全体のエネルギー使用を最適化できます。

フォーマット 16:9 のエネルギー効率アイコン

モーターコントロール

SINAMICSコンバーターは、クローズドループ制御を使用してモーターの動きと駆動負荷を最適化し、中程度の動的性能と精度が必要なアプリケーションではV/F制御を利用します。

フォーマット 16:9 のモーター制御機能アイコン

テクノロジーと業種固有の機能

ポジショニング、プロセス制御、ロジックプログラミング、高性能タスクなどのテクノロジー機能でドライブの用途を広げてください。また、セクター固有のニーズに対応する柔軟なハードウェアとソフトウェアのソリューションも提供しています。

フォーマット 16:9 のテクノロジー機能アイコン

コネクティビティ

SINAMICSは、ドライブ間やより高いレベルの自動化システムとのシームレスなデータ交換のための広範な通信オプションを提供し、一貫した接続を保証します。

フォーマット 16:9 の接続機能アイコン

よくある質問 (FAQ)

関連情報を探す

Cybersecurity ビデオ

ビデオ | SINAMICSによるCybersecurity:はじめに

ビデオ | SINAMICSによるCybersecurity:ユーザー管理とアクセス制御

ビデオ | SINAMICSによるCybersecurity:カスタマイズされたユーザー

ビデオ | SINAMICSによるCybersecurity:ユーザー名とパスワードを忘れました

接続ビデオ

ビデオ | 今日のラインインテグレーションにおけるデジタルフィットネスの定義は何ですか?

ビデオ | なぜ実際にPROFINETなのですか?

ビデオ | PROFINETはなぜそんなに人気があるのですか?

ビデオ | プロフィネットでの実行