Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SINAMICSドライブを使ったエネルギー効率の高いドライブソリューション

エネルギー消費とコストを削減するには、効率的なドライブトレインが不可欠です。SINAMICS 可変周波数ドライブは、エネルギー消費量を可視化し、節約の機会を特定し、エネルギー使用量を最適化して生産効率を向上させる省エネ機能を備えています。

エネルギー効率の高いドライブで運用コストを削減します

電気駆動システムは産業エネルギー消費量の70%を占めており、大きな節約の可能性を秘めています。SINAMICS 可変周波数ドライブは、用途の負荷プロファイルにもよりますが、固定速度モーターと比較して動作時のエネルギー消費量を最大60%削減できる多彩な省エネ機能を備えています。SinaSaveを使って、特定のユースケースの節約額を計算してください。

明確なベンチマークを確保するために、国際規格IEC 61800‑9‑2(EN 50598を組み込み)では、個々のコンポーネントではなくシステム全体の効率に焦点を当てたエコデザイン要件が定義されています。これにより、メーカーやユーザーはシステム損失を正確に評価し、製品の性能を比較して、効率的で費用対効果の高い運用を実現できます。

免責事項: すべての数値は、特定の動作条件下での内部テスト、計算、および顧客事例に基づいています。実際の結果は、個々のアプリケーション、システム構成、および環境要因によって異なる場合があります。

コストを最適化し、生産効率を高めましょう

当社の幅広いSINAMICS機能で省エネの可能性を発見してください。

SINAMICS エネルギー効率:低高調波駆動システム

低高調波駆動システム

低高調波駆動システムは、最大100%の無効電力を補償し、グリッド内の高調波を最小限に抑えます。これにより、グリッドの品質とエネルギー効率が向上します。

SINAMICS エネルギー効率:モーター効率の最適化

モーター効率の最適化

モーター効率を最適化し、エネルギー損失を最大 15% 削減することで(ベクトル制御による低速時)、エネルギー消費量を削減し、運用コストを削減できます。

SINAMICS エネルギー効率:エネルギー回収

エネルギー回収

ブレーキエネルギーを回収して再利用します。余剰エネルギーは、回生回路を使って送電網に供給するか、DCリンクカップリングを介して接続されている他のドライブシステムに送ります。

SINAMICS エネルギー効率:ポンプとファンのエネルギー管理

ポンプとファンのエネルギー管理

効率的なポンプまたはファン管理システムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させながら、運転中のエネルギーを最大50%(通常のスロットルと比較してカスケードシステムを使用することにより)節約できます。

SINAMICS エネルギー効率:エネルギー効率管理

システムエネルギー管理

システムレベルでの効率的なエネルギー管理とは、ドライブシステムの運用段階における包括的に透明なエネルギー消費と節約を指します。

SINAMICS エネルギー効率:分散ドライブ設計

分散ドライブ設計

分散型ドライブのコンセプトにより、アプリケーションプロセスの近くでドライブトレインを資源効率よく個別に制御できるため、ケーブル材料のコストを最大80%節約できます(集中型のキャビネットドライブセットアップと比較して)。

SINAMICS可変周波数ドライブ製品ファミリー

すべての電力およびパフォーマンスクラスに対応するSINAMICSドライブ

包括的なSINAMICSポートフォリオをご覧になり、次世代アプリケーションに適したドライブを見つけてください。

SinaSave のエネルギー効率化ツール

潜在的なエネルギー節約量をすばやく簡単に計算できます

SinaSaveは、投資判断を下す前に重要な質問に答えるように設計された、直感的で使いやすいWebツールです。もっと効率的なシステムを使う価値はありますか?エネルギー効率クラスは、標準モデルと比較して何を提供しますか?私の投資はいつ完済されますか?今すぐ、特定のアプリケーションでSinaSaveをテストして、SinaSaveの力を体験してください。

その他のリソースを見る

商品情報

コンフィギュレーターとツール