Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Simcenter

高周波電磁界シミュレーション

アンテナ設計、EMC/EMI、レーダー、RF、およびワイヤレス通信システム用の正確で効率的な高周波電磁シミュレーションを実行します。高度なシミュレーション技術により、電磁挙動の分析、信号性能の向上、コンプライアンスの確保、開発の加速を実現できます。

概要

高周波電磁シミュレーションで自信を持って世界をつなげましょう。

信頼性の高い接続システムを設計します
高周波電磁シミュレーションにより、エンジニアはアンテナ、RFデバイス、ワイヤレス通信システムをより自信を持って設計および最適化できます。電磁挙動を正確に予測することで、物理的なプロトタイピングやテストの繰り返しを減らしながら、信号品質、アンテナ性能、システムの信頼性を向上させることができます。

複雑な電磁相互作用を解析してください
EMC/EMI挙動、散乱、シールド効果、レーダー断面積(RCS)など、難しい電磁現象を評価してください。高度なシミュレーション技術により、エンジニアは潜在的な問題を早期に特定し、コンプライアンスプロセスを加速し、複雑な運用環境における製品の堅牢性を向上させることができます。

ワイヤレス・イノベーションを加速させてください
スケーラブルな電磁シミュレーションワークフローで、5G、レーダー、衛星通信、コネクテッドモビリティシステムなどの最新のアプリケーションをサポートします。統合された設計調査とマルチフィジックス解析により、開発サイクルを短縮し、より多くの情報に基づいたエンジニアリング上の意思決定が可能になります。

アンテナ、RFコンポーネント、電界解析のための高周波電磁シミュレーション結果のコレクション。

主要な機能

Select...

正確なアンテナとRFシステム設計

正確な電磁シミュレーションを使用して、無線通信、レーダー、接続システム用のアンテナ、アレイ、RFコンポーネントを設計し、最適化します。

合計ゲインをdBi単位でカラーマップした3Dアンテナ放射パターン。

製品の詳細

よくある質問 (FAQ)

今すぐ始める