Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSSimcenter S-Frame Calc なの?

Simcenter S-Frame Calcを使用すると、土木技師は標準および非標準の構造断面を迅速かつ正確に自信を持って設計できます。実証済みの分析法とFEAベースの方法を使用して、複雑なマルチマテリアル形状の信頼性の高い断面特性を実現します。

直感的なモデリング、BIMのインポート、構造解析ワークフローへのシームレスな統合により、S‑Frame Calcは手作業による計算を減らし、一貫性を向上させ、建物、橋梁、インフラプロジェクト全体の設計決定を迅速化します。

寸法と計算された特性を含むIビームプロファイルを表示するS-CALCソフトウェアのスクリーンショット。

あらゆる複雑な形状の断面特性

Simcenter S-Frame Calcを使用すると、データベースデータ、クローズドフォームソリューション、またはFEA(FEA)を使用して、不規則な多材料断面の16以上の断面特性を計算し、方法を比較して精度と設計を自信を持って検証できます。

セクションモデリングとイテレーションの高速化

Simcenter S-Frame Clacでは、パラメトリック形状、鉄骨データベース、またはインポートしたCAD/BIM形状を使用して断面をすばやく定義および変更できるため、手動による断面設定にかかる時間を大幅に削減できます。

シームレスな構造的ワークフロー統合

形状、材料、断面特性を解析ツールやBIM形式と直接交換できるため、土木工学の設計ワークフロー全体でデータの一貫性を確保できます。

主要な機能

複素セクションのプロパティ計算

Simcenter S-Frame Calcでは、データベース値、閉形式方程式、独自のポリゴンアルゴリズム、またはFEAを使用して、任意の基準軸の断面特性を計算できます。

計算された特性と寸法解析を含む複雑な形状の断面を示すS-CALCのスクリーンショット。

マルチマテリアルとビルドアップセクションのサポート

鋼、コンクリート、木材、またはカスタム材料で構成される断面をモデル化できます。組み込みのセクションデータベースライブラリまたはカスタムビルドされた形状から複合セクションを構築します。

補強されたIビーム断面の寸法と計算された断面特性を示すS-CALCのスクリーンショット。

パラメトリックおよびデータベース駆動型の断面形状

Simcenter S-Frame Calcを使用すると、ビルドアップ、冷間成形、ブリッジ、レールのプロファイルなど、70を超えるパラメトリック形状と標準鋼データベースから断面を作成できます。図形を結合、結合、または分解して正確に制御できます。

断面が正方形の銀色のアルミニウムの押出プロファイル。4つのTスロットと中央に円形の穴があります。

CADとBIMのジオメトリ交換

複雑な断面図形をAutoCAD DXFおよびRevitファイルから直接インポートすることで、時間を節約し、エラーのリスクを軽減し、既存の設計意図を維持し、土木プロジェクトにおける再モデリングの労力を軽減します。

マルチガーダー橋の断面を寸法と計算された断面特性とともに表示したS-CALCのスクリーンショット。

プロジェクトワークフローの完全統合

Simcenter S-Frame Calcと、Simcenter SフレームやSimcenter Sフレーム・Simcenter S-Frame Timber などの解析ソリューションの間で、形状、材料、断面特性のデータを簡単に転送できます。さらに、ユーザーはAutoCAD DXFまたはRevitファイルでデータをインポートおよびエクスポートできます。Simcenter S-Frame Calcはさまざまな単位系を処理し、インポートした形状を一般的なデータベースのセクションにマッピングしたり、パラメトリック形状やカスタム形状として認識したりできます。

雲が散在する青い空を背景に、大きな白い観覧車をローアングルで撮影したもので、その複雑な構造を見せています。

他の人がSimcenter S-Frame Calcをどのように使用しているかを調べてください

Select...

建築構造におけるSimcenter S-Frame Calc

Simcenter S-Frame Calcで、静的、動的、RSA、時間履歴分析などの包括的な分析ツールを使用して、安全で効率的な高層建築物を設計してください。世界中の設計基準にわたって、鉄鋼、コンクリート、木材の部材の規格に準拠したチェックを行います。風荷重、地震現象、材料最適化などの重大な課題に正確に対処します。

青い空にそびえる3つのモダンなガラスのタワーブロック。

よくある質問 (FAQ)