Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SIMATIC セット 200

SIMATIC ET 200は、フィールドセンサーとアクチュエーターを中央コントローラーに確実に接続する分散型I/Oシステムです。ポートフォリオは、コンパクトなキャビネット内モジュールからキャビネット外用の頑丈な設計まで多岐にわたり、あらゆる用途に適したソリューションを提供します。

将来を見据えたプラントのための分散型I/Oシステム

SIMATIC ET 200分散型I/Oポートフォリオは、現代のオートメーションに高い柔軟性を提供します。これにより、さまざまな環境での分散インストール、スケーラブルな構成、省スペース設計が可能になります。このソリューションは、計画から運用までの継続的なデータ可用性を確保しながら、迅速なエンジニアリング、シームレスなシステム統合、信頼性の高い通信をサポートします。これにより、複雑さを軽減し、プラントの可用性を高め、将来のデジタルおよびサービス指向のビジネスモデルに備えて機械とシステムを準備することができます。

SIMATIC ET 200のインタラクティブな概要

なぜSIMATIC ET 200なの?

ディスクリートオートメーション用のSIMATIC ET 200では、1つのシステムにセンサーとアクチュエーターを接続する専用ファミリーが用意されています。これにより、システムの多様性が減り、エンジニアリングが簡素化され、フィールドデバイスの信頼性が高くスケーラブルな統合が可能になります。

アイコン-640x480-モジュラーオリジナル-cd7f6762-b301-4c4b-a45c-ee052462d5e6

キャビネットの内側でも外側でも、アプリケーションに適したシステムファミリーを選択してください。過酷な環境、衛生的な場所、ガスにさらされる場所、危険または爆発しやすい場所では、常に適切なソリューションが得られます。

b448ce08-e586-4594-b18b-b8a8aea38736-アイコン-640x480-フレキシブルオリジナル

デジタルおよびアナログI/Oからテクノロジー、安全、通信まで、幅広いモジュールがオートメーションシステムをサポートします。今日必要なものを正確に設定し、後で簡単に拡張できます。

99a6d43f-99c5-4921-80f2-8276c3cb8708-アイコンパフォーマンス

すべての家族で一貫したエンジニアリングコンセプト。モジュールはデザインが異なりますが、ワークフローは同じなので、誰もがすべてのモジュールを効率的に計画、構成、試運転できます。

他の人がSIMATIC ET 200をどのように使用しているかを調べてください

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

DÜRR Group | トンネルと交通工学のスペシャリスト

DürrグループはSiemens スと協力して、標準化されたModbus TCP通信を使用して、シンプルなエンジニアリング、明確な診断、および高いシステム可用性のニーズに対応し、一貫性のある信頼性の高いソリューションを実現しました。

可能性を探ろう