Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Polarionのサイバーセキュリティ管理

Polarion Cybersecurity Managementは、統一されたSBOM管理、継続的な監視、エンドツーエンドの透明性を通じて、組織がソフトウェアデファインド製品を保護し、リスクを管理し、NIS2とEUCyber Resilience Act 遵守を確保するのに役立ちます。

ソフトウェア・セキュリティ・ライフサイクルを管理してください

継続的なSBOMインテリジェンスを通じて脆弱性をプロアクティブに管理しながら、サイバーセキュリティリスクとコンプライアンス要件を完全に透明化できます。これにより、デジタルスレッド全体にわたる安全なアプリケーションライフサイクル管理が合理化され、包括的な保護が保証されます。

polarion-cybersecurity-risk-assessment-640x480

リスクアセスメント

Cybersecurity 管理システム
デジタルスレッドと並行したエンドツーエンドのサイバーセキュリティ情報の共有

脅威と被害のライブラリ
ポートフォリオ全体にベストプラクティスを管理された方法で適用してください

脅威とリスクの評価
特定された脅威と実行可能な緩和策への影響を瞬時に把握できます

迅速なプロジェクトキックオフ
IEC 62443ベースのプロジェクトテンプレートを活用して、分析をすぐに始めましょう

サイバーセキュリティダッシュボードのスクリーンショットが表示されます

プロセスとドキュメンテーション

共同開発
セキュリティライフサイクル全体にわたるシームレスな情報交換を促進します。

設定可能なワークフロー
独自の開発プロセスに合わせてプロジェクトテンプレートをすばやく調整できます

オープンアーキテクチャ
開発、構築、自動化ソリューションを簡単に統合できます

SBOM マネジメント
継続的にコードを作成したり、デプロイされた製品を分析したりしながら、ライセンスと品質の透明性を高めましょう

Siemens スのスクリーンショット

脆弱性影響分析

継続的な品質保証
使用場所データを追跡することで、リリースされた製品の脆弱性やライセンス違反に関する洞察を即座に得ることができます

影響分析
脆弱性とリスクをリアルタイムで把握して、優先順位を即座に決定できます

SBOM 同期とスキャン
コードコミットまたはSBOMインポート時に分析します

polarion-ai-sigrid-640x480

Software 品質とセキュリティ管理

Sigridの客観的なソフトウェア分析をPolarionに統合して、保守性を追跡し、技術的負債を管理し、ソフトウェアの品質ガバナンスを強化してください。Sigrid® は、世界最大のソフトウェアメトリクスデータベースとグローバルスタンダードを使用してシステムを分析し、データに裏打ちされた明確で実用的な推奨事項を提供します。

polarion-ai-nis2-640x480

Cybersecurity 法NIS2とCRA

重要なサイバーセキュリティ要件を完全に遵守することで、NIS 2およびEUCyber Resilience Act(CRA)に基づく厳しい金銭的罰則を回避してください。

不正確または誤解を招くような情報により、最大500万ユーロ、つまり世界の年間売上高の1%の追加罰金が科せられる可能性があります。NIS 2とCRAの要件に積極的に対応することで、財務上および評判上の重大なリスクから組織を守ることができます。

よくある質問 (FAQ)

今すぐ始める