Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Xpedition バイヤーズガイド

必要なところから始めましょう。準備ができたら規模を拡大してください。Xpeditionファミリーはあなたと共に成長します。

Xpedition の実装

独立系エンジニアからグローバル組織まで、Xpeditionファミリーは完全に統合されたスケーラブルなPCBおよび電子システム設計プラットフォームです。これにより、複雑さが増してもプラットフォームを変更することなく、チームが最初から正しく設計し、早期に検証し、設計から製造までよりクリーンな引き継ぎを行うことができます。

Select...

Xpedition を選ぶ理由は?

システムと PCBの設計 複雑さは、ポイントツールや「壁を越える」ハンドオフよりも大きくなっています。勝ったチームは、レイアウトが速いだけでなく、それを維持することでリスピンを防ぐのが得意です なぜ (設計の意図)、 どうやって (制約)、 何 (コンポーネント)、そして 作れますか? (検証+ DFM)コンセプトからリリースまで継続的に接続されています。 Xpedition は、そのコネクテッドリアリティ、つまり複雑さやコラボレーションニーズの高まりに合わせてチームがエンジニアリングの自信を犠牲にすることなく迅速に行動できるようにする、統合されたスケーラブルなプラットフォーム向けに構築されています。

設計意図を損なわない統合プラットフォーム

PCBプログラムは、意図がファイル、ツール、人に散らばっていると機能しなくなります。制約が変わり、ライブラリが分岐し、「部族の知識」が何かが行われた理由を理解する唯一の方法になります。Xpeditionは、回路図、レイアウト、制約、ライブラリ、および下流の成果物が常に揃った統合環境として設計されているため、 なぜ 意思決定の背後にあるものは保存しやすく どうやって デザインが進化するにつれて、より簡単に適用できます。

これが実際にどのようなものか:翻訳ステップが少なく、ドメイン間のミスマッチが少なく、データへの信頼を失うことなく変更を管理しやすいワークフロー。

シフトレフト検証:希望ではなく自信を持って収束してください

今日のエッジレートと電力密度では、SI/PIの検証(およびその他のチェック)を最後まで待つと、検証はスケジュール上のリスク倍率になります。ベストプラクティスのアプローチは、デジタルプロトタイプ主導の検証です。設計を段階的にチェックするので、設計にまだ柔軟性があるときに、早い段階で大きなトレードオフを行うことができます。Xpeditionはシフトレフトの考え方をサポートしているので、検証はゴールラインのゲートではなく、コンバージェンスの一部になります。

これが実際にはどのようなものか:修正が安価で、反復が厳しくなり、承認が発見ではなく確認になる場合に問題が露呈します。

設計プロセスに組み込まれた製造コラボレーション

製造に関する質問、 DFM エスケープやドキュメントのチャーンが「製造上の問題」になることはめったにありません。それらはフィードバックループの遅れの兆候です。XpeditionはDFMと製造認識の同時チェックをサポートしているので、リリース後ではなく、設計中に多くの問題を特定して解決できます。また、インテリジェントな製造データ交換(ODB++/IPC-2581など)をサポートして、あいまいさを減らし、出力の翻訳や下流での意図の再解釈によるエラーを最小限に抑えます。

これが実際にはどのようなものか:製造業者/組立業者との避けられないやりとりのサイクルが減り、NPI を通る経路がより予測可能になります。

ECAD ↔ MCADとPLM 調整:ECOの減少、よりクリーンなトレーサビリティ

最近のECOのほとんどは、メカニカルフィットの問題、要件の変化、改訂の所有権の不明、または「どのBOMが最新ですか?」など、利害関係者間の不一致が原因です。混乱。Xpedition のサポート ECAD/MCADの共同設計 ワークフローにより、ECADチームとMCADチームは、どちらかの側で選択したツールを放棄せずに同期を保つことができます。また、PLMと連携したリリース規律により、チームは改訂管理、トレーサビリティ、ライフサイクルの可視性を強化できるため、変更を管理し、監査可能になり、伝達が容易になります。

これが実際にはどのようなものか:遅れて機械的なサプライズが減り、リリースがきれいになり、バージョン調整に費やす時間が減ります。

エンジニアのデスクトップでのサプライチェーンのレジリエンス

サプライチェーンのボラティリティ 部品選択を、スケジュールと収益に影響を与えるエンジニアリング上の決定に変えます。BOMの検証が遅れると、特に代替品でフットプリント/モデルの変更が必要な場合に、数日または数週間かかるループバックが発生します。Xpeditionは、コンポーネント調達インテリジェンスとBOMの可視化を支援します。これにより、エンジニアは、設計にはまだ適応の余地がある一方で、可用性、代替品、リスクを早期に検討できます。

これが実際にはどのようなものか:サイクルの後半の「スクランブル」代替品が減り、部品が古くなったり入手できなくなったりすることによって引き起こされる再設計が少なくなります。

実際のスループットを向上させるAIオートメーション

エンジニアには派手なAIは必要ありません。クリック回数が減り、検索が減り、繰り返しの手順が減り、一貫性が向上します。XpeditionのAIへのアプローチは生産性第一です。実用的な自動化により、ユーザーは一般的なワークフローをより速く、ミスを減らすことができます。たとえば、エクスペディションの」コマンド予測」実行されたコマンドから学習して、次に起こりそうなアクションを推奨するので、メニューを探す時間を短縮できます。また、ユーザーが制御できます(おすすめをオフにすることもできます)。シーメンスのPCBおよびシステム設計におけるAI対応およびアルゴリズムによる自動化の幅広い方向性は、同じ原則に従っています。それは、スループットを向上させ、摩擦を減らすために日常業務に組み込まれるインテリジェントな自動化です。

これが実際にどのようなものか:チームに「ブラックボックスを信頼する」ように求めなくても、レイアウトの実行、チェック、リリース作業全体で測定可能な時間の節約になります。

行き止まりのない成長道

ツールチャーンにはコストがかかります。再トレーニング、データ移行、ライブラリの破損、プロセスの中断は、切り替えのきっかけとなったライセンスの節約額よりもコストがかさむ可能性があります。Xpeditionは意図的にファミリーであり、チームがワークフローや設計への投資を放棄することなく、今日必要なものから始めて、複雑さが増すにつれて規模を拡大できるようにしています。エントリーポイントから始めるか、成長を続けるチーム全体で標準化するかにかかわらず、目標は継続性です。基盤となるテクノロジー基盤を同じにし、必要に応じて機能とガバナンスを追加します。

  • PADS Pro Essentials: 実績のあるXpeditionテクノロジーに基づいて構築されたプロフェッショナルグレードのエントリーレベルのPCB設計。
  • Xpedition Standard: 独立系エンジニアや小規模チーム向けの適応性のあるPCB設計ソリューションです。価格と機能のベストバランス。
  • Xpedition Advanced:成長を続けるエンジニアリングチーム向けに、コラボレーション、同時実行性、高度な自動化、高速機能を強化したチーム指向のPCB設計。
  • Xpedition Advanced 広告:エンジニアリングチーム向けの回路図のみの設計環境。並行回路図設計をサポートし、費用対効果の高い座席を提供します。
  • Xpedition Enterprise: プロセス主導型のガバナンス、複数ユーザーの同時実行性、およびカスタマイズされた企業全体の設計フローを作成するための緊密な統合を提供する包括的な電子システム設計プラットフォームです。

これが実際にどのようなものか:よりスムーズなスケールアップの道筋と、混乱の少ない、設計が「シンプルなボード」からマルチドメイン、マルチステークホルダーの製品開発に移行する際にあなたをサポートするプラットフォームです。

Xpedition製品の購入とセットアップ

Xpedition製品の購入場所と設定方法を探してください

Select...

Xpedition製品を購入する場所

Xpedition製品は、製品ページ(PADS Pro Essentials、Xpedition Standard、Xpedtion Advanced、Xpedition Advanced DS)から直接購入するか、当社の営業チーム(Xpedition Standard、Xpedition Advanced、Xpedition Advanced DS、Xpedition Enterprise)にお問い合わせください。Xpeditionの製品ソリューションは以下のとおりです。製品ページで利用可能なすべてのオプションを調べることができます。

FAQ

Xpedition について

FAQ

製品とライセンス

FAQ

クラウド、Security、データ管理

FAQ

コラボレーション