Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

チームの成長に合わせて回路図の容量を増やしてください

Xpedition Advanced DSを使用すると、すべてのユーザーに完全なAdvancedライセンスを割り当てなくても、チームが並行して作業できます。

Xpedition Advanced を選ぶ理由は?

複雑さをマスターしてください。イノベーションを加速させてください。Xpedition Advanced は、高速、高密度、リジッドフレックスのPCB設計を構築する成長中のエンジニアリングチーム向けの、高度なマルチドメインPCBおよびシステム設計ソリューションです。高度なルーティング自動化、拡張された制約インテリジェンス、リアルタイムのマルチユーザー回路図同時実行、組み込みのシグナルインテグリティ検証、ブループリントを利用した製造自動化を組み合わせて、チームが複雑でパフォーマンスが重要なPCB設計をより迅速に、手作業による反復を減らし、初回通過時の信頼性を高めるのに役立ちます。

  • 高度なルーティング、スケッチプランニング、デザインの再利用、ブループリントを活用したドキュメンテーション、パックアンドリリース、アセンブリパネルデザインにより、複雑な設計と製造のワークフローを自動化します
  • 拡張制約インテリジェンスと統合シグナルインテグリティ検証を高速インターフェース、高密度レイアウト、リジッドフレックス設計、および要求の厳しいスタックアップに適用します
  • 複数のエンジニアが同じ回路図でリアルタイムに作業できるため、成長を続けるチームがプロセスのボトルネックになることなくキャパシティを増やすことができます
  • ECAD、MCAD、製造ワークフローを接続して、設計調整を改善し、意図を早期に検証し、生産前のやり直しを減らします
Xpedition Advanced Key Visual (1)

Xpedition Advanced スのおすすめ機能

Xpedition Advancedは、より高度なルーティング自動化、拡張された制約インテリジェンス、マルチユーザー回路設計、シグナルインテグリティ検証、リジッドフレックスサポート、拡張されたBluePrint製造自動化を備えた、実績のあるXpedition環境に基づいて構築されています。

直感的なユーザーインターフェース

新しいPCB設計者は、直感的なユーザーインターフェイス(UI)、グローバルコマンドバー、AIを活用した予測により、すぐに作業を開始できます。経験豊富なエンジニアは、カスタマイズ可能なワークスペース、インテリジェントなマルチネット機能、統合シミュレーションによって効率を上げています。生産性を高め、エラーを減らし、時間を節約しましょう!

ダイナミックインテリジェンス

Xpedition Advanced はAIを使用してPCB設計の効率を高めています。PartQuestの統合、階層的な回路図のキャプチャ、リアルタイムのサプライチェーンインテリジェンス、統一されたBOM分析、AIを活用したデータシート分析、スクリプトを提供します。これにより、設計が加速され、品質が向上し、市場投入までの時間が短縮されます。

完全に統合されたPCB設計

Xpedition Advanced は、PCB設計を回路図から製造まで統合します。シームレスなデータ継続、インテリジェントなコンポーネント管理、2D/3Dの視覚化、MCAD統合、インテリジェントなルーティング、包括的なDFMチェックを提供します。これにより、設計の完全性が確保され、エラーが減り、市場投入までの時間が短縮されます。

コラボレーションとセキュリティの強化

Xpedition Advanced はPCB設計データを一元化し、強固なコラボレーションとセキュリティを可能にします。Siemens Connect、バージョン管理、バリアント管理、Webベースの視覚化、サプライチェーンの可視化により、レビューを合理化できます。役割ベースのアクセスは知的財産を保護し、プロジェクトをスピードアップし、製品の品質を向上させます。

Xpedition Advanced に関するよくある質問