Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜNX CAD/CAM Turning を行うのですか?

柔軟な旋削ソリューションを活用して、最も難しいマルチスピンドル、マルチタレットアプリケーションだけでなく、より単純なジョブも迅速にプログラムできます。A軸とB軸の旋削操作をプログラムします。

高度な旋削加工のプログラム
荒加工、マルチパス仕上げ、溝入れ、ねじ切り、中心線穴あけ加工をプログラムするには、2Dパーツプロファイルまたはフルソリッドモデルのいずれかを使用してください。プライムターニングなどの革新的な旋削加工法は、加工速度を速め、生産性を最大 50% 向上させることができます。

インプロセスワークピース(IPW)テクノロジーで旋削量を自動的に追跡し、3Dの視覚化と設計変更の効率的な処理を可能にします。

統合されたCADを使った設計
モデリングとアセンブリには、統合CADを使用して、部品、ブランク、固定具、および完全な機械セットアップをモデル化します。シンクロナステクノロジーを使用してNCプログラミング用の部品モデルを準備します。

検証済みのプログラムを出力します
クラウドベースの後処理ソリューションと統合された加工シミュレーションを使用して、検証済みで生産準備が整ったNCプログラムを生成します。計画と生産を、ツールリストやセットアップシートなどの関連ショップのドキュメンテーションとデジタルで結び付けます。

NX CAD/CAM Turningで部品を加工するCNC機械。

NX CAMには、次のような旋削加工用の高度なプログラミング機能が備わっています。

  • ラフィング:フェイス、ターン、バックターン、ボア、バックボア、アンダーカット
  • 仕上げ:フェイス、ターン、ボア
  • 穴あけ加工:スポット、ドリル、ペック、チップ、リーム、タップ
  • 溝入れ加工:柔軟なトラッキングポイント制御付き
  • 外径と内径のねじ切り(OD/ID)
  • カットオフとバーフィード操作
  • プライムターニング
  • ピンチターニング
  • A軸とB軸のツールコントロール
  • 処理中のワークピース
  • ツールパス検証
  • ポストプロセッシング

さらに、NXは次のような統合CADツールを提供しています。

  • シンクロナス・テクノロジー
  • アセンブリ
  • CAD翻訳者
  • フリーフォームモデリング
  • デザインシミュレーション
  • 製品および製造情報(PMI)
  • ドラフティング

注目の機能

シクン・エンタープライズ

High-precision machine parts manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to reduce machining time by 70 percent
Case Study

High-precision machine parts manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to reduce machining time by 70%.

会社:Shikun Enterprise

業界:産業機械

開催場所:Dashe, Kaohsiung City, Taiwan

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Solid Edge

関連するNX CAD/CAM Turning 製品を探してください

特定の部品製造ニーズに応える当社の幅広いソリューションの詳細をご覧ください。

Siemens Teamcenter シェア

NX CAMソフトウェアにシームレスに接続できるクラウドベースのコラボレーションソリューション、Teamcenter Shareで生産プロセス全体を最適化してください。クラウドで社内外の利害関係者と安全に通信し、情報を共有します。

設計チーム、製造チーム、製造現場チームをつなげて、より柔軟で効率的な生産を行います。

NX CAMのTeamcenter シェアの詳細をご覧ください

製造業向けNXの詳細をご覧ください

カスタマーサポート

Siemens、NXとすべての製品のカスタマーサポートを提供しています。

製造に関するNXブログ

NX for Manufacturing Softwareの最新ニュースやハイライトをブログサイトでチェックしてください。

製造業コミュニティ向けの NX

会話に参加するか、NX for Manufacturing ソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。