Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜNX CAD/CAM Multi-Axis Mill-Turnなのか?

幅広い加工機能を使用して、複数のスピンドルとチャンネルを備えた最新の多機能マシンをプログラムしてください。ミルターン機能を備えたこれらの機械では、1回のセットアップで部品全体を加工できるため、時間を節約し、部品の精度を向上させることができます。

プログラムのマルチチャネル運用
同期マネージャーのインタラクティブコントロールを使用して、複数のチャネルで操作を同期します。同期コードを最適化して、マルチチャンネルマシンのサイクルタイムを短縮します。

トラックカット素材
より効果的なミルターンのプログラミングのために、ワークピースの処理中の状態を追跡してください。自動生成されたインプロセスワークピース(IPW)により、フライス加工と旋削加工の間でワークピースの構成をシームレスに転送できます。

統合されたCADを使った設計
統合されたCAD機能を使用して、部品モデルや固定具を設計してください。組立ツールを使用して機械のセットアップを定義し、最適化された衝突のないツールパスを実現します。シンクロナス・テクノロジーなどの強力な編集ツールを使用して、NCプログラミング用のCADモデルを準備します。

検証済みのプログラムを出力します
統合された加工シミュレーションを使用して、ミルターンの操作を正確にシミュレートします。クラウドベースの後処理ソリューションであるPost Hubを使用して、機械固有のNCプログラムを生成します。ツールリスト、セットアップシート、3D図面を含む完全なショップドキュメントを作成して、製造データを生産に転送します。

NX CAD/CAM Mult-Axis Mill-Turnで部品を加工しているCNC機械。

NX CAMは、次のようなミルターンの高度なプログラミング機能を提供します。

  • 旋削能力
  • 2.5軸フライス加工機能
  • 2.5軸、3軸、4軸のバリ取り
  • 4軸ロータリーミリング
  • 同期マネージャー
  • 処理中のワークピース
  • 加工シミュレーション
  • ポストプロセッシング

さらに、NXは次のような統合CADツールを提供しています。

  • シンクロナス・テクノロジー
  • アセンブリ
  • CAD翻訳者
  • フリーフォームモデリング
  • デザインシミュレーション
  • 製品および製造情報(PMI)
  • ドラフティング

主要な機能

ユーザー事例

Manthorpe Engineering

ユーザー事例

NXを使用して複雑な設計を実現

会社:Manthorpe Engineering

業界:航空宇宙/防衛業界

開催場所:英国、ダービー

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX

関連するNX Multi-Axis Mill-Turn製品の詳細

特定の部品製造ニーズに応える当社の幅広いソリューションの詳細をご覧ください。

Siemens Teamcenter Share

NX CAMソフトウェアにシームレスに接続できるクラウドベースのコラボレーションソリューション、Teamcenter Shareで生産プロセス全体を最適化してください。クラウドで社内外の利害関係者と安全に通信し、情報を共有します。

設計チーム、製造チーム、製造現場チームをつなげて、より柔軟で効率的な生産を行います。

NX CAMのチームセンターシェアの詳細をご覧ください

製造業向けNXの詳細をご覧ください

カスタマー・サポート

シーメンスは、NXとすべての製品のカスタマーサポートを提供しています。

製造に関するNXブログ

NX for Manufacturing Softwareの最新ニュースやハイライトをブログサイトでチェックしてください。

製造業コミュニティ向けの NX

会話に参加するか、NX for Manufacturing ソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。