Inhab Power Mod with RapidflxRapidflxを搭載したInhab Power Modは、コンパクトなEV充電とソーラー対応の電気インフラを可能にし、スケーラブルなマルチファミリー開発を実現します。
Inhab Energy MonitorInhab Energy Monitorは、ご家庭の電気システムをリアルタイムで可視化し、カスタマイズ可能なアラートと追跡機能により、よりスマートなエネルギー決定を可能にします。
Inhab power source managerSiemens Inhab Power Source Managerは、家庭のエネルギー消費をインテリジェントに最適化し、複数のエネルギー入力をシームレスに接続して管理し、回復力のある供給を実現します。
Inhab Meter Combination with RapidflxInhab® メーターとRapidflx™ の組み合わせは、請負業者や建設業者が標準的な住宅サービスでEV充電、太陽光発電、バッテリーストレージを実現するのに役立ちます。
Inhab controllable circuit breakerSiemens Inhab Controllable Breakerは、スマートホームのエネルギー管理を提供し、高速トリッピング、アーク、地絡からの保護を実現して、安全性と効率性を高めます。