Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜInhab® メーターの組み合わせですか?

Inhab® メーターとRapidflx™ の組み合わせは、標準的な住宅サービスでEV充電、太陽光発電、バッテリーストレージを可能にすることで、住宅所有者、請負業者、建設業者が電化に備えるのに役立ちます。その統合された二次主電源と再生可能エネルギー対応設計は、設置の複雑さを軽減し、費用のかかるサービスのアップグレードを回避し、進化するエネルギー需要をサポートする、コードに準拠した将来性のあるソリューションを提供します。

Siemens Inhab Load Managerハードウェアは、スマートサーキットブレーカー、監視アクセサリー、モバイルアプリの横に表示されています。

Inhab®-未来のためのインテリジェントな生息地

費用のかかるサービスのアップグレードは避けてください

高額な400Aユーティリティのアップグレードなしに、標準の200A住宅サービスでEV充電、太陽光発電、バッテリーストレージを可能にします。

家庭電化用に建てられました

EV充電器、ヒートポンプ、電気温水器、誘導器具、およびエネルギー貯蔵システムからの高まる電力需要をサポートします。

より少ないハードウェア、より少ない労力

オールインワンのエンクロージャーは、設置を簡素化し、配線の複雑さを軽減し、外部の煩雑さを最小限に抑え、検査を合理化します。

主な詳細

メーターソケットの定格

250A定格メーターソケット

バスの評価

225Aのバスレーティング

サービスの互換性

標準200A住宅サービス

セカンダリー・メイン

専用の電気自動車/太陽光発電/バッテリー供給

設置設計

NEC準拠のシングルエンクロージャー

アプリケーション

EV充電、太陽光発電、バッテリーストレージ

主要な機能