Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜインハブロードマネージャーなの?

Inhab Load Managerは、家のエネルギー消費量を継続的に監視するエネルギー管理システムです。EV充電器、給湯器、ヒートポンプなどの大きな電気負荷に最適な分配を提供します。

家庭では、新しい電化製品による電力需要の増加に苦労することが多く、システムの過負荷や費用のかかるパネルのアップグレードのリスクがあります。Inhab Load Managerは、既存の電気容量をインテリジェントに管理して、過負荷を防ぎ、ユーティリティサービスを回避して、お金を節約し、家の安全を確保します。

ユーエルム

コスト削減

ご家庭にもよりますが、EV充電器のような大きな負荷を追加する場合、ユーティリティサービスと電気パネルのアップグレードに3,000ドルから20,000ドルの費用がかかる場合があります。これらのコストを回避するには、Inhab ロードマネージャーを利用してください。

家庭の安全性の向上

これで、新しい負荷に合わせて既存の電気容量を最適化し、危険なシステム過負荷を防ぐことができます。これにより、家の電気システムの安定性と信頼性が保たれます。

簡単なインストール

コンパクトなInhabロードマネージャーは、最小限のスペースで簡単に設置できます。あらゆるブランドのEV充電器やその他の大型家電製品に接続して、ご家庭のエネルギー需要に応える柔軟で将来性のあるソリューションを実現します。

主要な機能

どこで買う

SiePortalおよび当社の小売・流通パートナーを通じて現在入手可能なすべてのInhab製品を以下でご覧ください。

米国の販売・販売代理店地図

販売と流通を検索してください。

ホームデポ店のロゴ

どうすればもっと多くのことを成し遂げることができるのか。

ロウズストアのロゴ

改善を止めません。

アマゾンショップのロゴ

一生懸命働いてください。楽しんでください。歴史を作ってください。

その他のリソースと関連製品

ダウンロード

マーケティングチラシ -インハブロードマネージャー
ホワイトペーパー -インハブロードマネージャー
スペックシート -インハブロードマネージャー
インストール手順 -インハブロードマネージャー
よくある質問 (FAQ) -インハブロードマネージャー
標準限定保証