複数のフローにわたる同じ視覚化
シミュレーション、エミュレーション、プロトタイピングのいずれで実行しているかにかかわらず、Visualizerは統合デバッグソリューションです。
今日、設計はより複雑で、アナログ、デジタル、電力、DFT、安全性、セキュリティなど、さまざまなコンポーネントと必要な分析が必要です。このような設計の忠実性と堅牢性を確保するには、検証エンジニアが非常に早い段階でデバッグを計画する必要があります。2022年のウィルソンの調査によると、設計および検証エンジニアはプロジェクトの時間の 46% をデバッグに費やしています。
Visualizerは、今日の機能検証の課題に適した最先端のデバッグプラットフォームです。すべての高度なデバッグ機能をシームレスに統合し、UVMテストベンチとVeloceエミュレーションを統合することで、Visualizerはブロックレベル、IP、およびフルチップSoCの高性能デバッグを実現します。
シミュレーション、エミュレーション、プロトタイピングのいずれで実行しているかにかかわらず、Visualizerは統合デバッグソリューションです。
ビジュアライザーは、さまざまな種類の検証および設計データを読み取ります。設計、テストベンチ、アサーション、電源、ソフトウェア実行、AMS信号からのデータを同時に表示できます。
大量のデバッグデータに対応できるように設計されており、ユニットレベルまたは単一ネットワークで柔軟にズームインできます。
Visualizerは、HDL、テストベンチ、カバレッジ分析、電力分析、ソフトウェアデバッグなど、すべての機能検証ニーズに対応する1つのデバッグプラットフォームです。役立つものがすべて1か所に、1つの使い慣れた環境にあるため、新たに学ぶ必要がなく、検証の質と生産性が向上します。

設計サイズやデバッグデータの量が増えるにつれて、リソースの使用率とユーザーエクスペリエンスを考慮することが重要です。ビジュアライザーは、ビジュアライザーで提供されるさまざまな方法論が利用可能なリソースを過剰に消費しないように設計されています。このようにリソース利用が最適化されているため、大量のRAMを搭載したマシンでVisualizerを使用する必要がありません。

ビジュアライザーは処理されているデータの種類を理解しています。パワーアウェアフロー専用のウィンドウを提供するだけでなく、ソースウィンドウ、回路図ウィンドウ、変数ウィンドウ、波形ウィンドウなど、既存のウィンドウをすべて使用してデバッグを強化できます。