Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

パートナーIP-アルファウェーブセミ

当社のIPパートナーであるAlphawave Semiは、複数のノードとファブにわたる112Gおよび224GのSERDESチップ設計を採用した高速接続IPの業界リーダーです。7nm、6nm、5nm以上の設計で、より高速なデータ転送とより低い電力での信頼性の向上を可能にします。

PHY IPオファリング