この強力な検証アプローチは、クラス最高のさまざまなエンジンと組み合わせることで、バグハンティング、境界チェック、完全保証の戦略を可能にします。SLECは、一般的なシミュレーションベースの検証を補完するように設計されており、改ざんを把握するためのSiemens EDA Visualizerなどのデバッグツールと統合されています。
主な特長
C++/システム/RTLの正式な検証
設計者が高レベルの記述をRTLに移行したり、RTLの消費電力を最適化したりする場合、結果が元のものと機能的に同等かどうかを知る必要があります。SLECエンジンは、手動、高位合成(カタパルト生成)、および電力最適化RTL等価チェックのソリューションを提供します。
カタパルトのオンデマンドtraining
Catapult High-Level Synthesis(HLS)オンデマンドtraining ライブラリには、エンジニアにHLSと高レベル検証を紹介するためのモジュールを含む一連の学習パスが含まれています。
ハイレベル合成検証グループ
Siemens EDA A HLSとHLVツールを使用して、設計と検証のより細かい点を議論するグループ。新しいトピック、機能、コンテンツ、技術専門家についてのディスカッションに参加してください。
HLSlibs
標準C++で実装された無料のオープンライブラリセットで、ハードウェアとソフトウェアのビットアキュレート設計が可能です。研究と設計の両方を促進するために使用できるHLSの知識と知的財産を交換するためのオープンコミュニティです。