業界が高度な3D ICアーキテクチャと異種統合に移行するにつれて、熱機械的ストレスの管理は製品の品質と長期的な信頼性にとって不可欠です。Calibre 3DSressを使用すると、設計チームとパッケージングチームは、パッケージングプロセス中またはパッケージングプロセス後にチップにかかる応力をシミュレーション、分析、処理できます。これにより、反り、ひび割れ、可動性の変化などの潜在的な故障リスクを、テープアウトや製造のかなり前に特定して軽減できます。
Calibre 3DStress tresでは、チップ設計者がパッケージに起因するストレスがチップの信頼性や電気的挙動を損なわないことをチップ設計者が確認するのに役立ちます。実用的な分析結果は、3D ICアセンブリ全体におけるIPとデバイスの配置の決定に役立ちます。設計が完成したら、サインオフ分析により、熱機械応力が要求仕様を満たしていることを確認します。Calibre 3DSressは、Calibre 3DThermal、mPower、Solido、Innovator3D ICなどのツールとともに、より広範なシーメンスキャリバーマルチフィジックスプラットフォームに統合されており、マルチドメインシミュレーションを統合し、確実な意思決定を促進します。
Calibre 3DStress sは、高度な3D ICを積極的に設計している経験豊富なCalibreユーザー、特にデバイスモビリティの厳しい制約、チップパッケージの共同設計、トランジスタレベルの信頼性への細心の注意を払っているユーザーに最適です。