Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜHPCWorks Hero なの?

設計のコンパイルやエミュレータの選択からソフトウェアや回帰テストまで、ワークフロー全体を合理化するエンドツーエンドのソリューションで、実績のあるジョブスケジューリング技術をハードウェアエミュレーションの分野にもたらします。詳細なレポートとエミュレーション固有の指標を使用して、パフォーマンスを最適化し、計画に役立つ情報を提供することで、エミュレーション環境での作業がこれまでになく簡単になります。

hpcworks-hero-circuit-board-why-product-as305507033-4272x2848

ハードウェアエミュレーションリソースを最適化します

エミュレーションリソースを通常のコンピューティングノードと同様に、スケジュール可能な共有リソースとして扱うことで、使用率を高め、スループットとシミュレーションサイクルを向上させます。豊富なGUIを使用して、ワークフローをエンドツーエンドで調整します。

使い慣れた、信頼できるテクノロジーを採用してください

フェアシェア、予約、制限、プリエンプションなどの使い慣れたスケジューリング機能を使用して、ハードウェアエミュレーションを簡単にします。チップ設計分野で実績のある、信頼できるフル機能のスケジューリング技術に頼ってください。

詳細なレポートで意思決定に情報を伝えます

詳細なリソース使用状況の監視とエミュレーション固有の指標により、ハードウェアリソースを最適化し、組織計画に役立ちます。プロジェクト、ユーザー、チームごとの報告により、共有ポリシーを調整して実施します。

主要な機能

エミュレーション・リソース共有ポリシーを管理します

フェアシェア、リミット、プリエンプションなどの包括的なポリシー管理機能と、エミュレーションジョブやテストベンチに通常必要とされる複雑なシグナリングスキームをサポートするソリューションを使用して、ハードウェアエミュレーション環境のワークフローを効率的に調整します。エミュレーションプラットフォームでユーザーがタイムブロックを予約できるようにして、フェアユースを促進してください。

キーボードとマウスを使っているクローズアップマン

ハードウェアエミュレーションプラットフォームを選択してください

ユーザーフレンドリーなWebベースのGUIを介して、Veloce Strato CS、ケイデンス・パラディウムとProtium、Synopsys ZeBuとHAPSなど、選択したエミュレーター環境でエンドツーエンドで動作します。

Software 開発者のプログラミング、データセンターのシステム管理室のデスクトップコンピューターでの作業中のSolutions の発見。ハイテクコーディングを行う若い専門家のチーム

ハードウェア支援設計環境

データインサイトを引き出し、データ分析と高度なAI自動化を活用して、スケーラブルで将来を見据えたソリューションを実現します。