Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

HPCWorks Monitor を選ぶ理由は?

ライセンスのチェックアウト、空き状況、ジョブのステータスなどをリアルタイムで把握して、ソフトウェアライセンスの支出と使用率を最適化します。

大規模なマルチサイト環境を含むあらゆる組織のライセンスを管理し、社内ソフトウェアをラップして、ライセンス環境全体でユーザーに一貫したインターフェースを提供します。

hpworks-monitor-why-product-intro-as472216562-5120x2880

ソフトウェアライセンスをリアルタイムで管理します

16種類以上のライセンスマネージャーアプリケーションのライセンス使用状況をリアルタイムで追跡します。リアルタイムのステータスレポートで簡単に確認でき、部門のチャージバックのためのLDAP統合により、組織全体でライセンスがどのように使用されているかを理解できます。

ライセンス利用を最適化します

ユーザー、プロジェクト、または事業単位ごとに追跡される、十分に活用されていないライセンスを特定することで、ソフトウェアのライセンスコストを節約できます。リモートインスタンスを監視して、複数の地理的サイト間でのライセンス共有を可能にします。

要件を正確に予測します

実際の履歴データを使用して、ライセンスリソースの予測を最適化してください。週24時間、週7日のライセンスアクティビティを報告する1時間ごとのヒートマップで、ピーク使用時間とリソースの混雑時間を特定します。