Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
スイッチギアのクローズアップ。
パワーディストリビューション

エネルギーシステム

Siemens Energy システムズで、経済的で信頼性の高い配電をサポートします。当社の絶縁型中電圧開閉装置は、屋内、屋外、海上を問わず信頼性の高い電力を供給し、さまざまな用途に合わせたソリューションを提供します。

Fガスフリー開閉装置:ブルーGISウェビナー

私たちの持続可能な中電圧開閉装置を調べてください。

中電圧システムを最適化します

空気絶縁からガス絶縁、屋外開閉装置まで、信頼性が高く持続可能な配電ソリューションを提供しています。

Siemens Energy・システムズには以下が含まれます:

  • 空気絶縁開閉装置: 産業および公共用途の生産性を高め、コストを削減しながら、安全性、信頼性、コンパクトな操作性を提供します。
  • ガス絶縁開閉装置: メンテナンスフリーで気候の影響を受けないパフォーマンスを提供して、中断のない電力を確保し、ネットワークの信頼性を高めます。
  • 屋外開閉装置: 多様な気候やスマートグリッドアプリケーションに最適化された耐久性と長寿命のシステムで、信頼性を最大化し、架空線を保護してください。
  • ブルーガス絶縁開閉装置(GIS): コンパクトな設計とメンテナンスフリーの操作と、環境に安全な信頼性の高いパフォーマンスを兼ね備えています(Fガスなし)。
NXAIR family of air-insulated switchgear, part of Siemens Energy Systems.

ANSI規格に準拠した製品ポートフォリオ

ANSI規格に準拠した中電圧配電の製品ポートフォリオの詳細をご覧ください。

製品の詳細

エネルギーシステムのポートフォリオは、空気絶縁・ガス絶縁開閉装置、屋外ブレーカー、地球に優しいブルーGIS、アーク保護など多岐にわたります。テストされ信頼されているこれらのシステムは、産業やインフラ全体で信頼性が高く持続可能な配電を提供します。

Select...

8DJH開閉装置のウェビナー:未来の電力網への鍵

8DJH開閉装置が将来の配電網にとってどのように重要であるかを発見してください。このウェビナーでは、新しいコントロールパネルとアプリケーション、デジタル化における投資保護と革新、SF6フリー施設について学んでください。

Siemens Energy システムズソリューションのガス絶縁開閉装置8DJH。

よくある質問 (FAQ)

可能性を発見してください