Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
海上でNX CADで作られた船のデザインのHD3Dレンダリング。
没入型 CAD

NX イマーシブ・エクスプローラー

没入型でインタラクティブなVRまたはデスクトップエクスペリエンスでCADデータを視覚化して確認できます。物理プロトタイピングにリソースを投入する前に、完全に没入感のある包括的な環境の中で、設計を検討して開発してください。

ビデオ

NX イマーシブ・エクスプローラー

NX イマーシブエクスプローラーの詳細については、ビデオを見てください。このアドオンモジュールは、2023年12月のNX CAD以降のリリースでは、バリューベースライセンスを通じて入手できます。

NX イマーシブ・エクスプローラーのメリット

  • デザインレビューのために、3D没入型環境でモデルを見てください
  • ハンドコントローラーを使って仮想空間のデザインを操作してください
  • モデルの断面を表示して、内部構造を理解してください
  • デザインや環境を自由に移動できます
  • 現実世界のシーンをモデル環境に適用してください
  • OpenXRを介してほとんどのVR HMDキットを標準でサポートします

没入感のあるデザインレビュー

3D没入型の環境でデザインレビューを体験して、モデルと交流したり探索したりできます。VRヘッドセットとハンドコントローラーを利用して、この臨場感あふれる空間でCADモデルを操作、操作、確認することができます。

NX CAD Immersive Explorerのスペースに、フォークリフトのアームが取り付けられた黄色いトラクターの没入型レンダリング。

モデル環境シーン

3D CAD model of a car engine in an immersive virtual environment with holographic interface elements

モデルの視覚化を強化し、周囲の環境に合わせてシーンを変化させて、デザインにコンテキストを追加します。これらの設計環境内をナビゲートして、あらゆる方向に自由に移動したり、特定の場所、さらにはプラットフォームに瞬時にテレポートしたりできます。

デザインノートのマークアップ

没入感のある環境で、デザインノートを簡単に収集し、チームのフィードバックを確認できます没入感のある環境でマークアップ、注釈、付箋を作成して、デザインレビュー中のコメント、入力、リマインダーを記録できます。

3D CAD software interface showing a mechanical part model with design note markups and measurement annotations

ハンドコントローラーの操作

Hand interacting with holographic 3D model interface, showcasing immersive design software in virtual reality environment

ハンドコントローラーを使ってデザインを操作して、デザインの効率性を調べてください。効率的なレビューワークフローを探り、コンポーネントをつかんだり再配置したりするなど、モデルや個々のパーツに没頭して操作できます。

アセンブリナビゲーターディスプレイ

VRモードでアセンブリナビゲーターを操作したり操作したりすると、没入感が高まります。このシミュレートされたコントロールディスプレイはアプリケーション内にあり、コンポーネントを移動、回転、拡大縮小することができます。

NX CAD NX Immersive Explorer環境でAssembly Navigatorが開き、火星環境でのeRodの設計が表示されています。

モデルのセクショニング

3D CAD model of mechanical part with cross-section view, showing internal components and structure

部品の内部配置を確認するために、アセンブリの断面を任意の方向で見ることができます。このユニークな没入型ツールを使用すると、全体的なデザインを明確にしながら、インテリアの特徴をよりよく視覚化して理解することができます。

デザインレビュー用のスナップショット

現在のデザインからDMUスナップショットを即座にキャプチャし、ライブラリに保存しますスナップショットを取得すると、キャプチャ時に表示されていたすべてのシーンデータが復元されます。これは、デザインの反復を文書化したり、チームレビュー中にモデルを再検討したりするのに便利なツールです。

NX Immersive Explorerで表示されたスナップショット・ライブラリには、マークアップや付箋など、航空機の設計の6つのスナップショットが含まれています。

2Dモニターでの3D没入型体験

Person using computer with 3D model on screen, surrounded by holographic interface projections

従来の2Dモニターを使用して、仮想3D空間でモデルを視覚化します。ヘッドセットは必要ありません!ヘッドセットなしで仮想環境に入り、フルスクリーンで臨場感あふれるシーンを操作して、デザインをさらに詳しく知ることができます。

NX CAD価値ベースのライセンス

トークンライセンスでNXイマーシブエクスプローラーを体験してください

NXイマーシブエクスプローラーモジュールは、次の方法でNX CADですぐに利用できます 価値に基づくライセンス。この驚異的なレベルの視覚的忠実度とダイナミックなNX software 組み合わせることで、写真のようにリアルな仮想世界でデジタルツインを自然に体験、操作、検証することができます。

ユーザー、トークン、製品の関係を示すグラフィック

NX イマーシブデザイナーで没入感を高めましょう

Siemens ソニーと提携して、NX™ Immersive Designerソフトウェアでのみ使用できる独自の没入型エンジニアリングXRヘッドマウントディスプレイ(HMD)を開発しました。

Sony HMDは、3Dでの体験、インタラクション、コラボレーションを最も正確で自然な方法で実現します。動的なソフトウェアとハードウェアの統合と相まって、見事な視覚的忠実度により、ユーザーは没入型エンジニアリングを最もスムーズでシームレスなワークフローで体験できます。

Siemens Xceleratorのポートフォリオ全体で使用される革新的なツールであるソニーHMDは、現実世界とデジタル世界のギャップを埋めることで可能性を広げます。

NXイマーシブ・デザイナーを探検してください

Sony XRヘッドマウントディスプレイの詳細をご覧ください

ソニー3Dヘッドマウント・ディスプレイを装着した男性