Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
製品設計ツール

Designcenter 3Dモデリング

Designcenterは、強力で用途の広い2Dおよび3D CADモデリングツールを提供しているため、設計上の課題に合ったあらゆるモデリングアプローチを自由に使用でき、革新的な製品をより早く市場に出すのに役立ちます。

30日間無償評価版

Designcenter ソフトウェアを試してみてください

主要な製品設計ソリューションであるDesigncenterの無料トライアルで、今日からデザインを始めましょう。Designcenterの高性能設計機能を活用して、高品質の製品を開発する方法を学びましょう。

ある男性が机に座ってコンピューターを見ています。

アセンブリ設計

強力なCADアセンブリ設計ツールを使用して、あらゆるサイズや複雑さのアセンブリモデルを作成して管理します。トップダウンとボトムアップの両方のテクニックがサポートされているので、アセンブリモデルを管理してナビゲートし、チームを整理して順調に進めることができます。

  • 複雑なアセンブリ設計を日常的に処理します
  • 設計変更を簡素化し、構成、オプション、バリエーションのモデリングを加速するパラメトリックアセンブリのアクセス制御構造と制約
  • 製品の実際のコンテクストに合わせたデザイン
  • デジタルモックアップの完全なサポートにより、設計を検証し、問題を特定して解決できます
内部構造を明らかにするためにいくつかのコンポーネントを取り除いたNXの船舶アセンブリ。

フィーチャ・モデリング

次世代の製品をより早く、より安価に設計してください。単一のモデリングソリューションで、シンクロナス・テクノロジーのダイレクト・モデリング機能とともに、包括的で高性能なパラメトリック・ワイヤーフレーム、サーフェス、ソリッド、ファセットのモデリングを使用してください。

特徴モデリング技術とシンクロナステクノロジーを組み合わせることで、必要なデザインを迅速に作成できます。

NXのモデルベース定義によって作成された3D寸法を持つNXのコンポーネントで、穴フィーチャーに適用されます。

フリーフォーム設計

Designcenterのフリーフォーム・モデリング・ソフトウェアで、代替設計コンセプトをすばやく検討してください。

この多用途で統合されたツールセットは、2D、3D、カーブ、サーフェス、ソリッド、ファセット、同期モデリングを組み合わせて、すばやく簡単に形状を作成、評価、編集できます。

高度なフリーフォームモデリング、形状解析、レンダリング、視覚化ツールを使用すると、工業デザイン専用のシステムのすべての機能を利用できるだけでなく、Designcenterの設計、シミュレーション、製造と完全に統合して開発を加速できます。

サブディビジョン・モデリング・アプリケーションであるNX Realize Shapeで設計されているコンセプト航空機の画像。

Designcenter ースケッチ

生産性を向上させてください。すべての機械CADツールには、何らかの形のスケッチがあります。それらはすべて同じコアコンセプトに基づいています。古いアプローチでは、効率的に反復することができず、考えを変えてスケッチをすばやく調整することができます。彼らは行動をコントロールする多くのルールと人間関係の構築に頼っています。

私たちの新しいスケッチ方法を試してみてください。当社の最新のスケッチ機能により、ユーザーがアイデアを捉える時間を最大 30% 以上短縮できます。多くのユーザーにとって、1日のうち15%がスケッチに費やされています。それを少しでも減らすことで生産性が大幅に向上します。

角度寸法が変更され、スケッチリレーションが表示されている、寸法記入されたNX Sketchプロファイルの画像。

板金設計

材料特性と製造プロセスに関する業界の知識に基づいて、使い慣れた用語とワークフローを使用して板金部品を効率的に製造します。

材料と曲げ情報を組み込んだDesigncenterの板金設計ツールにアクセスして、成形部品や平らな空白の形状をモデルで表現できるようにします。ソリッドモデルを板金部品にすばやく変換したり、他の部品を囲む板金部品を作成したりできます。Designcenter Advanced Sheet Metalには、より複雑な形状の板金部品をモデリングできる機能が備わっています。

NX Sheetmetal Designで設計され、3つのフランジが追加されたコンポーネント。
ユーザー事例

MET

Bicycle helmet innovator reduces product development cycle by six months with NX.
Customer Success Story

Bicycle helmet innovator reduces product development cycle by six months with NX

会社:MET

業界:コンシューマー製品 / リテール

開催場所:Talamona, Sondrio, Italy