Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
継続的リリース

デザインセンターの新着情報 2026年6月

デザインセンターのCADソフトウェアの最新バージョンを紹介します。

Designcenterの最新機能について詳しく知るには、2026年6月のリリース日のプレミアビデオで、Designcenterの新機能について詳しく学んでください。

デザインセンター2026年6月の新しいアップデート

今年の年次総会を視聴してください デザインセンターの新着情報 Designcenterの最新かつ最高の機能や強化点をすべて紹介するプレミアビデオです。

Designcenterソフトウェアの継続的なリリースサイクルの一環として、CADの専門家からの革新と、あなたのようなDesigncenterユーザーからの直接のフィードバックに基づいて、常に新しい機能を追加しています。

Designcenterの2026年6月リリースでは、スケッチ、アセンブリ、AI、船舶設計、クロスドメインコラボレーション、没入型エンジニアリングが更新されています。詳細を知るには、プレミアを読んだり見たりして、私たちの詳細なチュートリアルをチェックしてください デザインセンターのブログ。

生々しいことわざ

デザインセンター:AIのリーダー

2019年から2025年までのDesigncenterソフトウェアのアップデートを示すタイムライングラフィック。CADイノベーションにおけるAIのイノベーションを示しています。

AI対応のCADと製品エンジニアリングのリーダーであるDesigncenterソフトウェアのAI機能の豊富な歴史を振り返ってみてください。Designcenterの各リリースで、AI機能を継続的に改善しています。

Designcenterはクロスドメインコラボレーションを可能にします

Select...

デザインセンターのマルチユーザー通知

Microsoft Teamsを通じて、どのデバイスでもチームセンターのアップデートを入手できます。さらに、Microsoft Copilotの自然言語コマンドで通知を検索、フィルタリング、クエリできます。

デザインセンターのパーツに関する通知を表示するTeamcenter PLMソフトウェアのスクリーンショット

デザインセンター・イマーシブ・エンジニアリング

Select...

Designcenter 没入型パフォーマンスの強化

Designcenterのイマーシブ・エンジニアリング機能により、ロードの高速化、メモリ使用量の削減、1秒あたりのフレーム数の増加など、大規模なアセンブリでもパフォーマンスが向上しました。さらに、メカトロニクス・コンセプト・デザイナー向けのものも含め、より速くてスムーズなアニメーションを見ることができます。

Designcenterアセンブリのパフォーマンスの強化

2026年6月のDesigncenterでは、大規模なアセンブリの読み込み、保存、操作が速くなるため、パフォーマンスが向上しました。

  • 負荷の少ないアセンブリのチャンクベースの読み込みが 15% 速くなります
  • コンポーネントレベルの属性のキャッシュが改善されたため、アセンブリの読み込みが最大で3倍速くなります

デザインセンターの船舶設計の更新

今年のプレミアで、Designcenterの新規および既存の船舶設計機能を調べてください。2026年6月のリリースでは、2つのマルチパート編集機能が新しくなりました。

  • ペイントパラメーター: ある部分から他の複数の部分にパラメータをすばやく複製できます。
  • 平面間でパーツをコピーしてください: デザインの別のプレートのコンテキストに合わせて自動的に調整されるパーツの「トポロジー的」なコピーを作成してください。
Designcenter CADソフトウェアでの大きくて複雑な船の組み立て
30日間の無償評価版

デザインセンターXを試してみてください:私たちのSaaS CADソリューション

Designcenter XはクラウドSaaS Designcenterで、4つのスケーラブルなシートオプションを通じてエンジニアリング機能を最大限に活用します。Designcenter Xをお使いのデバイスに簡単にインストールできます シームレス 接続。Designcenterのアーキテクチャに基づいて構築されているため、安全なデータ管理機能に自信を持って、データ損失なしで分野を超えてコラボレーションを続けることができます。

30日間の試用版を購入する前に試してみてください。

カラフルな抽象的な背景のバーチャルリアリティヘッドセットを身に着けている人