Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
没入型CAD

デザインセンター・イマーシブ・エクスプローラー

没入型でインタラクティブなVRまたはデスクトップエクスペリエンスでCADデータを視覚化して確認できます。物理プロトタイピングにリソースを投入する前に、完全に没入感のある包括的な環境の中で、設計を検討して開発してください。

ビデオ

デザインセンター・イマーシブ・エクスプローラー

Designcenter イマーシブ・エクスプローラーの詳細については、ビデオを見てください。このアドオンモジュールは、2023年12月のDesigncenter以降のリリースでは、Value Based Licensing 通じて利用できます。

デザインセンター・イマーシブ・エクスプローラーの特典

  • デザインレビューのために、3D没入型環境でモデルを見てください
  • ハンドコントローラーを使って仮想空間のデザインを操作してください
  • モデルの断面を表示して、内部構造を理解してください
  • デザインや環境を自由に移動できます
  • 現実世界のシーンをモデル環境に適用してください
  • OpenXRを介してほとんどのVR HMDキットを標準でサポートします

没入型設計レビュー

3D没入型の環境でデザインレビューを体験して、モデルと交流したり探索したりできます。VRヘッドセットとハンドコントローラーを利用して、この臨場感あふれる空間でCADモデルを操作、操作、確認することができます。

NX CAD Immersive Explorerのスペースに、フォークリフトのアームが取り付けられた黄色いトラクターの没入型レンダリング。

環境シーンをモデリング

ホログラフィックインターフェース要素を備えた没入型の仮想環境における自動車エンジンの3D CADモデル

モデルの視覚化を強化し、周囲の環境に合わせてシーンを変化させて、デザインにコンテキストを追加します。これらの設計環境内をナビゲートして、あらゆる方向に自由に移動したり、特定の場所、さらにはプラットフォームに瞬時にテレポートしたりできます。

設計ノート・マークアップ

没入感のある環境で、デザインノートを簡単に収集し、チームのフィードバックを確認できます。 没入感のある環境でマークアップ、注釈、付箋を作成して、デザインレビュー中のコメント、入力、リマインダーを記録できます。

デザインノートのマークアップと測定注釈が付いた機械部品モデルを表示する3D CADソフトウェアインターフェイス

ハンド・コントローラーによる対話

ホログラフィック3Dモデルインターフェイスとのハンドインタラクション、バーチャルリアリティ環境での没入型デザインソフトウェアの紹介

ハンドコントローラーを使ってデザインを操作して、デザインの効率性を調べてください。効率的なレビューワークフローを探り、コンポーネントをつかんだり再配置したりするなど、モデルや個々のパーツに没頭して操作できます。

Assembly Navigator表示

VRモードでアセンブリナビゲーターを操作したり操作したりすると、没入感が高まります。このシミュレートされたコントロールディスプレイはアプリケーション内にあり、コンポーネントを移動、回転、拡大縮小することができます。

NX CAD NX Immersive Explorer環境でAssembly Navigatorが開き、火星環境でのeRodの設計が表示されています。

モデルの断面作成

内部コンポーネントと構造を示す断面図付きの機械部品の3D CADモデル

部品の内部配置を確認するために、アセンブリの断面を任意の方向で見ることができます。このユニークな没入型ツールを使用すると、全体的なデザインを明確にしながら、インテリアの特徴をよりよく視覚化して理解することができます。

設計レビュー用のスナップショット

現在のデザインからDMUスナップショットを即座にキャプチャし、ライブラリに保存します。 スナップショットを取得すると、キャプチャ時に表示されていたすべてのシーンデータが復元されます。これは、デザインの反復を文書化したり、チームレビュー中にモデルを再検討したりするのに便利なツールです。

NX Immersive Explorerで表示されたスナップショット・ライブラリには、マークアップや付箋など、航空機の設計の6つのスナップショットが含まれています。

2Dモニターで3D没入型の使用感

ホログラフィック・インターフェース・プロジェクションに囲まれて、画面上に3Dモデルが表示されたコンピューターを使っている人

従来の2Dモニターを使用して、仮想3D空間でモデルを視覚化します。ヘッドセットは必要ありません!ヘッドセットなしで仮想環境に入り、フルスクリーンで臨場感あふれるシーンを操作して、デザインをさらに詳しく知ることができます。

Designcenterのバリューベースのライセンス

トークン・ライセンス付きのDesigncenterイマーシブ・エクスプローラー

Designcenterイマーシブエクスプローラーモジュールは、Designcenterですぐに次の方法で利用可能です Value Based Licensing。この驚くほど高いレベルの視覚的忠実度とダイナミックなDesigncenterソフトウェアを組み合わせることで、写真のようにリアルな仮想世界でデジタルツインを自然に体験、操作、検証することができます。

ユーザー、トークン、製品の間の関係を示すグラフィック

デザインセンターイマーシブデザイナーに没頭してください

シーメンスはソニーと提携して、Designcenter™ Immersive Designerソフトウェアでのみ使用できる専用の没入型エンジニアリングXRヘッドマウントディスプレイ(HMD)を開発しました。

Sony HMDは、3Dでの体験、インタラクション、コラボレーションを最も正確で自然な方法で実現します。動的なソフトウェアとハードウェアの統合と相まって、見事な視覚的忠実度により、ユーザーは没入型エンジニアリングを最もスムーズでシームレスなワークフローで体験できます。

Siemens Xceleratorのポートフォリオ全体で使用される革新的なツールであるソニーHMDは、現実世界とデジタル世界のギャップを埋めることで可能性を広げます。

デザインセンター・イマーシブ・デザイナーを探検してください

Sony XRヘッドマウントディスプレイの詳細をご覧ください

ソニー3Dヘッドマウント・ディスプレイを装着した男性