Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ワイヤー・ハーネス

ワイヤー・ハーネス設計

複雑なアセンブリのハーネスの設計と配線を可能にする、完全に統合された3Dワイヤーハーネス設計ソフトウェアを活用してください。ルーティングハーネスの機能により、Designcenter CAD製品アセンブリモデルから直接ワイヤーハーネスを製造できます。

ホワイトペーパー

電気機械を統合したワイヤー・ハーネス設計

ワイヤーハーネス設計にECADとMCADを統合して、効率を最大化し、高品質の製品を短納期で生産する方法を読んでください。

コンピューター上の人物とブルドーザーのデジタル・オーバーレイ

製造モデルと図面を作成します

Designcenterはハーネス製造に関する情報を簡単に作成するので、生産時間を短縮できます。電気情報や、タイラップ、クリップ、グロメットなどの詳細、コネクタの相対位置を含むワイヤーハーネスのフラットモデルを自動的に作成します。

メーカーは、平坦化されたモデルを3Dジグ設計の基準として使用できます。または、Designcenterを使って正確なフォームボード図面を簡単に作成することもできます。

青い背景にコンポーネントと接続を示すワイヤーハーネスの設計図

論理設計データの再利用

Designcenterのワイヤールーティングとハーネス設計は、論理設計回路図からの接続とコンポーネントの情報を使用するため、活用してください。電気系CADシステムから配線接続データのネットリストをすばやくインポートできます。または、ウィザードスタイルのインターフェイスを使用して接続を作成および変更します。

キャピタルロジックとNX Routing のUIのウィンドウでは、直接交換と更新が説明されています

接続/コンポーネント駆動型のワイヤーハーネスの設計プロセス

デザインセンターCADの自動選択を活用してください。インポートされたECADコンポーネント情報を使用して、Designcenterはルーティングライブラリから適切な部品を自動的に選択して配置できます。接続と回転を制御する事前設定されたルーティングポートによって、コンポーネント間の正しい配置が保証されます。コネクタとクランプなどの他のコンポーネントとの間に堅牢なスプラインパスを作りましょう。スプラインは連動していて、最小半径のねじれを避けるように設定できます。すべてのコネクタがパスでリンクされると、Designcenterはこのネットワークに沿って自動的にワイヤを配線し、正しい体積と質量のバンドルソリッドを作成します。更新されたワイヤ長が記載されたこの接続リストをECADに送信して、さらに分析することもできます。

パラメトリック配線モデルを使用すると、設計変更の管理、クリアランスや干渉の解析、配線の長さとバンドルの直径の正確な計算をより簡単に行うことができます。

組み込みの設計ルールが標準プラクティスをチェックして適用し、接続性を確保して、製造コストと組立不良を削減します。違反を迅速に特定して修正するために、設計時またはオンデマンドでルールを確認することができます。

Designcenter Routing ElectricalのUIは、自動車データセットのワイヤーハーネスのスプライン長解析を示しています。

機械・電気設計

DesigncenterとCapitalを使用して機械と電気のワークフローを統合することで、設計チーム間のシームレスなコラボレーションとデータ交換を可能にし、手動のデータ転送によるエラーを減らし、設計上の課題を早期に発見して解決できるようにすることで製品開発を加速します。

CCapital X Panel Designer でワークフローを合理化してください

Designcenter(メカニカルCAD)とCapital X Panel Designer(クラウドネイティブな電気CAD)を接続することで、従来手動で行っていたケーブル配線とワイヤ長の更新プロセスを簡素化します。Capitalでは、機械設計と電気設計のワークフローの統合がかつてないほど容易になりました。