Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

繊維機械

繊維機械の効率、柔軟性、性能を高めましょう。私たちは、自動化、制御、駆動の統合技術とデジタルソリューションを組み合わせて、機械製造業者が繊維製造のあらゆる段階に対応する高性能機械を製造できるよう支援しています。

繊維生産全体の課題への対応

繊維機械メーカーは、激しい競争、絶え間ない革新、高い生産コストからの圧力の高まりに直面しています。カスタマイズされた製品に対する需要の高まり、生産工程の短縮、柔軟性の向上により、繊維製造は複雑になっています。

機械の概念やエンジニアリングから生産と運用まで、繊維機械のOEMは、エンジニアリングの労力、コスト、市場投入までの時間を管理しながら、効率的で適応性のある機械コンセプトを必要としています。デジタル化、サイバーセキュリティ、そしてAIの可能性の高まりにより、さらに課題が増えています。自動化、制御、駆動技術を統合し、仕上げツールボックスなどの標準化されたアプリケーションをシミュレーション、デジタルツイン、データ駆動型技術と組み合わせることで、機械の性能を向上させ、効率を高め、柔軟な生産をサポートできます。

繊維製造のバリューチェーンを推進します

天然繊維や人工繊維から織物や仕上げ材まで、スケーラブルなオートメーション、ドライブ、デジタルソリューションで繊維機械メーカーをサポートしています。当社のポートフォリオは、OEMがエンジニアリングを簡素化し、機械性能を向上させ、多様な繊維用途にわたる柔軟性を高めるのに役立ちます。

Select...

人工繊維生産の効率的な自動化

合成繊維の製造には、押出機、スピニングポンプ、ゴデット、巻き取りワインダー、テクスチャリングマシンにわたる正確で調整されたプロセスが必要です。

私たちは、機械メーカーがエンジニアリングと試運転の労力を軽減し、高速動作を最適化し、信頼性の高い機械性能を確保するのに役立つ、統合された自動化および駆動ソリューションを提供しています。統合されたエンジニアリングとダンサーコントロールなどの標準化された機能により、効率的で柔軟な機械コンセプトと正確な操作が可能になります。

繊維生産施設のラックに、青い芯が付いた大きな白い糸のスプールが並んでいます。
繊維仕上げ中にアキシャルワインダーに灰色の生地の大きなロールがかかり、その後ろに生地の網が送られます。

仕上げツールボックスで繊維加工を簡素化してください

SIMATICとSINAMICS用のすぐに使用できるファンクションブロックは、エンジニアリングを簡素化し、実装をスピードアップします。

繊維産業向けのリソースを調べてください