Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

印刷機

印刷機械の効率、柔軟性、性能を向上させてください。私たちは、実証済みの標準と統合された自動化、制御、駆動技術をデジタルソリューションと組み合わせて、機械メーカーが進化する市場の需要に対応し、インテリジェントで高性能な印刷システムを構築できるよう支援しています。

市場の需要の変化は新たな課題を生み出します

カスタマイズに対する需要の高まり、生産工程の短縮、機能性印刷などの新しい応用分野、生産性向上への圧力の高まりは、印刷業界を変革しています。機械メーカーは、エンジニアリングの労力を減らし、市場投入までの時間を短縮しながら、より柔軟で効率的でインテリジェントな印刷機を提供する必要があります。

これらの課題に対処するには、インテリジェントオートメーション、デジタルエンジニアリング、データ駆動型テクノロジーを組み合わせたマシンコンセプトが必要です。デジタルツイン、シミュレーション、Industrial Edge は、エンジニアリングコストと運用コストを削減しながら、機械性能の最適化、透明性の向上、ダウンタイムの削減、効率の向上に役立ちます。

孔雀の画像とCMYKカラーバーを含むテストシートを出力するデジタルプリンター。

印刷機のバリューチェーンの最適化

印刷機メーカーは、高性能機械の開発、試運転、運用を統合ソリューションに頼っています。私たちは、機械のライフサイクル全体にわたって自動化、デジタルエンジニアリング、ソフトウェアソリューションでOEMをサポートし、効率、柔軟性、機械性能の向上を支援します。

Select...

デジタルエンジニアリングで機械開発を最適化しましょう

デジタルエンジニアリング、デジタルツイン、シミュレーションを使用して、印刷機の開発と試運転を最適化します。バーチャル・コミッショニングやマルチフィジックス・シミュレーションなどのSiemens ソリューションは、OEMが機械コンセプトの検証、自動化機能のテスト、複雑な機械の挙動の分析を、物理機械を構築する前に支援します。設計段階の早い段階で最適化の可能性を見極めることで、OEMはエンジニアリングの労力を軽減し、試運転時間を短縮し、機械の性能を向上させることができます。

もっと詳しく:

変換ツールボックスは、SIMATICとSINAMICS向けの標準化された機能とアプリケーションモジュールの包括的なスイートです。

変換ツールボックスでウェブ処理を簡素化します

標準化され、事前設定された自動化機能は、エンジニアリングの労力を軽減し、開発をスピードアップするのに役立ちます。

ユーザー事例

他の人がどのように課題に取り組んでいるかを調べてください

印刷機に関するリソースをご覧ください