チャレンジ
医療施設は、最もエネルギー集約的な建物タイプの1つで、年中無休で稼働しており、安全で規制に準拠した医療環境を維持するために、継続的なHVAC、換気、圧力制御が必要です。その結果、かなりのエネルギー消費が発生し、病院のエネルギー効率は、コスト管理と二酸化炭素排出量の削減にとって重要な優先事項となっています。エネルギー消費とシステムパフォーマンスを明確に可視化しないと、非効率性を特定し、投資に優先順位を付け、エネルギー効率と医療の脱炭素化のための効果的な戦略を策定することが難しくなります。
解決策
医療エネルギー管理戦略を成功させるには、施設全体でエネルギーがどのように使用されているかを理解することから始まります。HVAC、照明、電気システムのエネルギーベースラインを確立することで、医療機関は非効率性と改善の機会を特定できます。リアルタイムの監視とベンチマークにより、エネルギーパフォーマンスを可視化できます。また、HVAC、エアフロー、圧力制御システムを継続的に最適化することで、変化する状況下でも効率を維持できます。その結果、エネルギーコストが削減され、排出量が削減され、医療施設の耐障害性が高まります。