信頼性、リスク管理、Cybersecurityに重点を置き、効率的なエネルギー配分を確保します。信頼性の高い分析・計測システムにより、水と栄養素の使用に一貫性を持たせることができます。エネルギー効率の高い駆動装置は、エネルギー消費の削減とResourcesの最適化を実現します。

エネルギーコストと保守コストを削減する
データ分析を活用し、エネルギー効率の向上、メンテナンス需要の削減、コスト低減を実現します。当社の専門家が、建物や施設全体にわたる予測保全を可能にし、的を絞った提案を提供します。
Loading application...
制御環境農業には、回復力のあるエネルギー供給、信頼性の高いプロセス、作物のライフサイクル全体にわたる透明性が求められます。Siemensは、自動化とデジタル化Solutionsを通じてこれらの課題解決を支援し、収穫量、Sustainability、収益性のバランスを実現します。

機械化受粉、ロボットによる種まき、自動収穫が、高コストで時間のかかる手作業に取って代わります。確保が難しい労働者への依存を最小限に抑えつつ、コスト削減を実現します。

クラウドベースのシステムは、成長、収量、品質に関するデータを収集・分析します。人工知能(AI)と機械学習(ML)モデルは、投入量の最適化、廃棄物の削減、一貫したライフサイクル分析のためのデータ収集を支援します。

Smart Energyシステムは再生可能エネルギーと蓄電池を統合し、電力網の電力を費用対効果の高い方法で活用することで、温室や垂直農場のSustainabilityと運用効率を向上させます。
Siemens Xceleratorは、制御環境農業向けの統合デジタルSolutionsを提供します。Smart Energy管理から最適化された運営まで、農場の効率最大化、収穫量向上、持続可能な成長の実現を支援します。収益性の高い事業拡大と食の未来をリードするため、ぜひ当社とパートナーシップを結んでください。






持続可能で競争力のある農業への投資を支援するスマートな資金調達Solutionsを提供します。改修工事、新技術導入、従量課金モデル、ベンダーファイナンス、延長支払いTermsなど、お客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズされたオプションをお選びいただけます。
サービス | 食品技術への投資

安定した電力供給は、環境制御型農業に不可欠です。当社のソリューションは予知保全と自動Condition monitoringを活用し、低・中電圧電力システムの稼働率を最大化します。これにより故障を未然に防ぎ、円滑かつ効率的な農業運営を実現します。
ユーザー事例 | 配電の予知保全

スマートビル管理で施設の将来性を確保します。当社のプラットフォームは運用データを実用的な知見に変換し、複数拠点におけるエネルギー効率、持続可能性、パフォーマンスを向上させます。
ユーザー事例 | 将来を見据えた建物管理
中小企業(SME)をどのように成長させられますか?Siemens Xceleratorは、農業分野の中小企業向けに、競争力を維持し持続可能な成長を実現するデジタル技術への手頃な価格のオーダーメイド型アクセスを提供します。

会社:GreenTech
開催場所:チェコ共和国
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:SIMATIC S7-1200 G2, SIMATIC WinCC Unified PC solutions

シンガポール
シンガポールを代表するこの屋内農場は、Siemens’の最先端技術とデジタル化の専門知識を活用し、資源効率を最適化し環境への影響を最小限に抑える統合農場管理システムを構築しています。

Sustainabilityは食品・飲料生産をどう変革するのでしょうか?専門家主導のウェビナーで革新的なインフラ戦略をご覧ください。