Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
アイスクリーム、オイル、ビール、ソーダなど、一般的なラベルが付いたさまざまな包装食品および飲料製品。
食べ物と飲み物

柔軟性と生産性の向上:デジタル飲食ソリューション

イノベーションを加速し、コンプライアンスを確保してください。レシピの調製、製造、流通から信頼性の高い電化やスマートビルディングまで、当社のソリューションは安全で持続可能な製品の提供、効率の向上、変化する消費者の需要への適応を支援します。

Loading application...

イノベーションで業界の課題を克服してください

食品・飲料メーカーは、持続可能性、透明性、レジリエントな運営、変化し続ける消費者の要求など、複雑な業務上の課題に直面しています。デジタルトランスフォーメーションを効率的かつ持続可能な成長で成功させるための、カスタマイズされた統合戦略をご覧ください。

持続可能性の目標を達成してください

エネルギー消費を最適化し、再生可能な慣行を可能にし、カーボンニュートラル目標をサポートするデジタルソリューションを通じて、CO2排出量と環境への影響を削減します。

レジリエントな運用を確保してください

信頼性の高い電源、安全な運転、最適化されたメンテナンススケジュールで継続的な生産を維持し、予測分析によるダウンタイムの削減を行います。

消費者の要求に適応してください

大量カスタマイズとパーソナライズされた製品を可能にする柔軟な生産システムで、変化する消費者の好みや市場動向に迅速に対応します

デジタル変革をマスターしましょう

人、プロセス、テクノロジーを結び付けて、イノベーション、効率性、競争上の優位性を推進しながら、デジタル基盤を段階的に構築してください。

現実世界のアプリケーション

バリューチェーン全体のソリューションを探してください

Select...
画像は、さまざまな植物や設備を備えた垂直農場のdigital twin を示しています。

垂直農場管理

統合自動化を活用して、増え続ける人口を養います。

ファーマ・ラジェチェク・ヤホディ。

仮想環境でピッキングロボットを列車

安全で費用対効果が高く、時間を節約できるソリューションでロボット開発を加速させてください。

デジタル化があなたにとってどのようなものかを明らかにしてください

A digital value chain diagram showing various stages of data flow and processing.

製品設計と運用ライフサイクルのあらゆる段階で最も効率的なプロセスを導入して、未来へと導くシステムを構築してください。シームレスに統合されるエンドツーエンドの技術ソリューションでは、あなたが決める必要があるのは、どれだけ大きくて速く拡張したいかだけです。

バリューチェーン全体を最適化できるソリューションを調べてください。

Partner ecosystem

1,000種類以上の製品と成長中

Siemens 幅広い製品、ソリューション、サービスを提供していますが、私たちのモデルの中核は、信頼できるパートナーと緊密に連携することです。当社のパートナーは、お客様に常に信頼できるソリューションを提供できるよう、当社の提供内容を強化しています。

製造業を発展させましょう-ecosystem さまざまな業界でアディティブアプリケーションを設計、製造、使用できるようにすることで、製造を発展させましょう。

もっと詳しく知る >

私たちの食べ物と飲み物のリソースを調べてください