Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ユーザー事例

目に見えないものを手に入れ、エレクトロモビリティの普及を助けてください

Aral Pulseでは、ハイパワー充電が中心です。シーSiemens テクノロジーとエンジニアリングは、舞台裏で実際のインフラストラクチャとデジタルスマートを結び付け、すべての充電が迅速、シームレス、信頼性の高いものになるようにしています。ドイツの電気自動車への移行とエネルギー転換を促進します。

ウェビナー:増加するトラック充電需要を管理する方法

DSOが設備投資や運用費用を増やすことなく運輸部門の電化をどのように支援できるかを学びましょう

ドイツ全土のインテリジェント充電ネットワーク — Electrification X で

成長、セキュリティ、そして未来は言うまでもありません。Aral pulseのような急速充電ネットワークの拡張は決して簡単ではありません。しかし、Electrification Xでは、最大600のスマートローカルグリッドステーションが一元管理され、安全に、スムーズに稼働します。

脆弱性の通知が殺到していますか?NIS2コンプライアンスの問題?サイバー脅威は増大していますか?複雑なパッチ管理ワークフロー?すでに処理されているので、何も表示されません。それが私たちがこのネットワークを成長させ続ける方法です。

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X は以下を提供します:

  • リモート制御による稼働時間の増加
  • リアルタイム監視によるOPEXの最適化
  • 超高速充電ステーション(最大容量400 kW)の動的負荷管理

NIS 2コンプライアンス:

  • NIS 重要インフラの2つの条件
  • VDE4110に基づくネットワーク事業者の要件
Aral pulseの目標は、超高速充電を従来の給油と同じくらい簡単で利用できるようにすることです。これを達成するために、私たちはSiemens 提携し、ドイツ全土の650以上の充電ステーション、つまり将来を見据えたデジタル充電インフラに投資しています。
アレクサンダー・ユンゲ, Aral AGの執行委員会のメンバーと, BPパルス中央ヨーロッパのゼネラルマネージャー

ハイライトフィギュア

600 インテリジェントなローカルグリッドステーション

最大600のインテリジェントなローカルグリッドステーションを一元管理

400キロワット 充電パワー

自動車用にそれぞれ最大400kWの充電電力

350 キロです 充電速度

10分で最大350kmまで届きます

1万キロワット 充電パワー

トラック用にそれぞれ最大1,000kWの充電電力

アラル・パルスの電気自動車充電の未来を支えています

メンヒェングラットバッハにあるAral Pulse Gigahubを探検してください。28個の超高速充電器を備えたこの種のものとしては初めてです。シーメンスのElectrification Xは、効率的な負荷管理、ほぼリアルタイムの監視、安全なリモートサービスを可能にし、透明性を高め、コストを削減し、ドイツのEVの未来をサポートします。

重要なパワー、インテリジェンス、パフォーマンス

インテリジェント変電所とElectrification Xは、大規模な急速充電のための完全に同期されたハードウェアとソフトウェアの基盤を構築します。現実世界の電力インフラをデジタルインテリジェンスと結び付け、信頼性、安全性、柔軟性を高め、次に何が起こっても対応できるようにします。

変容する力。そして毎日。

インテリジェント変電所は敷地の端に静かに立っているかもしれませんが、その重要な中電圧リンクにより急速充電が可能です。密閉変圧器、8DJHガス絶縁開閉装置、最大6台の高電力充電器用のSIVACON S8低電圧ボードにより、各ステーションを公共の送電網にシームレスに接続します。そのすべてのコンポーネントは通信機能を備えており、リモート監視とほぼリアルタイムの負荷管理を可能にし、エネルギーが毎日、必要な場所に正確に流れるようにします。

目には見えませんが、常に担当しています

Electrification Xは、すべての充電器と変電所を1つの中央プラットフォームからほぼリアルタイムで接続、監視、最適化します。動的な負荷管理により、効率的な電力使用が保証され、リモート制御とセキュリティ機能によりネットワーク全体が安定し、保護され、拡張可能な状態に保たれます。また、診断データは1か所に統合されるため、問題がより早く解決され、すべてのサイトの稼働時間が最大化されます。

今日は何でも。そして、これから何でも

Electrification Xは、ただ動作するだけでなく、進化するように作られています。そのオープンでベンダーニュートラルなアーキテクチャにより、再生可能エネルギーの統合から送電網事業者との接続、大規模な新しいアプリケーションの追加まで、新しい要件が出現しても充電ネットワークは柔軟に保たれます。すべての資産はクラウド対応で一元管理されているため、アップグレードや新機能を導入しても運用が中断されることはありません。その結果、需要とともに成長し、新しいテクノロジーに適応し、モビリティが変化し続けても将来を見据えた急速充電インフラストラクチャが実現しました。

Electrification Xにより、急速充電ネットワーク全体の透明性が完全に向上しました。現在、300を超える地域の変電所がデジタル接続され、監視されています。また、多くの問題をリモートで解決できるという利点もあります。
アレクサンダー・ユンゲ, Aral AGの執行委員会のメンバーと, BPパルス中央ヨーロッパのゼネラルマネージャー