Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
白いフォントで「Sustainability」という言葉が書かれた緑の葉のグラフィック。

Siemens エコテック

購入の意思決定を容易にするために、シーメンスはSiemens エコテックという新しいラベルを導入しました。これは、持続可能性に関連するKPIの製品固有の評価に基づく、当社製品の環境宣言です。

Siemens エコテックの紹介

Siemens エコテックは、産業とインフラの持続可能な変革を推進するために設計された環境製品パフォーマンスラベルです。このラベルは、環境に関連する基準における当社の認証製品の性能を明確にし、持続可能性の目標を達成するための情報に基づいた選択を可能にします。

テュフラインランドによって検証されたSiemens エコテックのプロファイル

Siemens エコテックのアプローチと評価方法は、現在、ISO規格14020および14021に従ってテュフラインランドによって外部検証されており、データを正しく標準化された方法で処理していることのさらなる証拠となっています。

Siemens エコテックの評価—透明性の限界に挑戦します

Siemens エコテック評価の基礎は、ロバストエコデザインアプローチです。このフレームワークは、製品ライフサイクル全体をカバーする3つの側面にわたる包括的な基準を提供します。製品は必須要件を満たし、各ディメンションで少なくとも1つの基準を満たしている必要があります。

また、外部からアクセス可能なSiemens エコテックのプロファイルに、透明な検証ステートメントを記載する必要があります。これにより、当社製品の材料、デザイン、使用段階、ライフサイクル終了に関する透明性が最大限確保されます。

製品ライフサイクル全体

Select...

価値回復と循環性

修理性

特性、入手可能性、モジュール性、および一般的に入手可能なスペアパーツとの互換性により、修理やメンテナンスをより簡単にします。修理やメンテナンスの説明書の入手可能性に加えて、標準コンポーネントの使用も可能です。

アップグレード可能性

製品の機能、パフォーマンス、または容量を強化するプロセス。製品のアップグレードには、ソフトウェア、ファームウェア、および/またはハードウェアの変更が含まれる場合があります。

分解のしやすさ

製品の分解能力を示す製品循環指示書。

リサイクル性

構成部品、材料、あるいはその両方を製品やシステムから分離して再処理し、その後、同じまたは異なる用途や機能の材料入力として使用できます。

テイクバック・スキーム

Siemens 内でさらに変更を加えるために、使用段階の終了後に製品を返品するプロセス。

White paper with Siemens Ecotech logo in blue and green, featuring ecodesign whitepaper text

私たちの強固なエコデザインプロセス

Siemens ロバストエコデザイン(RED)アプローチは、エコデザインを製品開発に体系的に統合するための基盤となり、私たち自身だけでなく、お客様やサプライヤーの持続可能性の目標を達成しながら、環境の観点から有利なエコデザイン仕様を導き出すことができます。

Siemens エコテックプロファイルダウンロードセンター

最大限の透明性を提供するために、すべてのSiemens エコテック製品のSiemens エコテックプロファイル(SEP)を作成しました。これはシーメンスが作成した、標準化された製品データシートです。環境関連基準での製品性能についての洞察だけでなく、既存の基準、標準、または以前の製品とのデータの解釈と比較についても記載されています。