ビクトリア州のより安全でスマートな鉄道輸送
ウォーナンブール鉄道は、デジタルトランスフォーメーションを採用することで、オーストラリアの鉄道輸送の新しい基準を設定しています。認定ネットワーク統合パートナーであるDT Infrastructureと協力して、ビクトリア州のWaurn Ponds駅とWarrnamboolステーション間の主要な産業用通信技術とインフラストラクチャのアップグレードを実施しました。その結果、列車の頻度が上がり、安全性が向上し、効率が向上します。
ウォーナンブール鉄道は、デジタルトランスフォーメーションを採用することで、オーストラリアの鉄道輸送の新しい基準を設定しています。認定ネットワーク統合パートナーであるDT Infrastructureと協力して、ビクトリア州のWaurn Ponds駅とWarrnamboolステーション間の主要な産業用通信技術とインフラストラクチャのアップグレードを実施しました。その結果、列車の頻度が上がり、安全性が向上し、効率が向上します。
ビクトリア州の主要な観光地であるウォーナンブール地域には、25,000人以上のオーストラリア人が住んでおり、グレートオーシャンロードなどの人気のある観光地があります。鉄道はウォーナンブールとメルボルンを結ぶ重要なリンクで、住民は毎日利用しています。DT Infrastructureとの共同によるアップグレードプロジェクトでは、200キロメートルの新しい鉄道システムコンポーネントが納入されました。当社の機器は、列車の信号および制御ネットワークに信頼性の高い通信を提供する上で極めて重要な役割を果たします。

ますます複雑化する交通インフラの監視と管理には、信頼性の高いネットワーク通信が不可欠です。効果的な鉄道システム管理には、ノウハウと長持ちするソリューションの両方が必要です。ここが私たちの RUGGED.COM ポートフォリオは標準を設定します。
RUGGEDCOMのポートフォリオは、主に、ミッションクリティカルでセーフティクリティカルな要素に対する要求が強い産業用アプリケーションで使用されます。
ウォーナンブールラインのアップグレードプロジェクトの中心となるのは、200台を超えるRUGGEDCOMデバイスです。これらのネットワークデバイスは、信号と列車制御ネットワーク全体を統合して統合します。200以上のSiemens クリアガード車軸カウントシステムとリンクして、シームレスな情報の流れを作り出しています。これは最高の技術の調和のとれた統合です。


アップグレードの成功は、認定ネットワーク統合パートナーであるDT Infrastructureとのコラボレーションのおかげです。プロジェクトの主要請負業者として、DT Infrastructureは私たちと緊密に協力して、通信ネットワークと製品がプロジェクト全体の要件の範囲内でうまく機能することを確認しました。
アップグレードプロジェクトは、輸送能力を高め、鉄道効率を高め、乗客の安全性を高めます。さらに、このアップグレードにより、次世代の列車に対応できるように鉄道路線の将来性が保証されます。