ダウンタイムを最小限に抑え、スムーズなアップグレードを保証します
カワーサ・エタノール株式会社 はオンタリオ州に本拠を置く会社で、主にトウモロコシからエタノールと高品質のアルコールを生産するエタノール製造施設を運営しています。この生産施設では、年間8000万リットルの燃料グレードのエタノールを生産できます。カワーサの目的は、生産施設を拡張し、最新の技術を導入することです。これが、サイマティックピース 7 V8.0を最新バージョンにアップグレードし、既存のDeltaTライブラリを標準のAPLライブラリに変換するためにSiemens 選ばれた理由です。工場の拡張には、Siemens プロセス・インスツルメンテーション(P、L、F、T)とモーター・コントロール・センターの供給が含まれます。
「私たちのプロセスには、流量、レベル、圧力、温度を測定する何百ものSiemens 機器が含まれています。すべてがProfibusネットワークを介して一元化されたDCSシステムにフィードバックされます。効率的かつ安全に運営するには、このシステムの正確さと信頼性に頼っています。」