Skip to main content

エンタープライズレシピで製薬製造を効率化

データサイロとITオーバーヘッドを解消しましょう。エンタープライズレシピ管理はデジタルバックボーンとして機能し、科学者やエンジニアが製品プロセスの知見を容易に共有し、開発から製造への移管を効率化することを可能にします。

時間との戦いに勝つためのレシピ

エンタープライズレシピ管理は、プロセス開発と製造工場間の連携を改善することで、新薬の承認と導入を迅速化します。現在しばしば数年かかることもある、ラボから生産ラインへの技術移管を劇的に短縮することができます。

知識とデータ共有のためのデジタルバックボーン

私たちはデジタルスレッドを通じてデジタルトランスフォーメーションの推進を支援します。エンタープライズレシピ管理ソリューションにより、一つのプロセスライフサイクル管理システムが科学的・製造プロセスの設計図を定義し、レシピの設計と改善を加速するためのリアルタイム機械学習向けにすべてのプロセスデータを統合します。ラボからパイロット、産業規模、そして最終的な商業製造への知識と技術移管を促進し、例えばラボの科学者がシステムがすべての情報を確実に記録しながら自由に実験できるようにします。必要な時に迅速かつ効率的に生産し、次のライフサイクルフェーズへと移行してスケールアップする時が来たら、蓄積した知識を活用できるようにする方法をご覧ください!

R&Dと生産のギャップを埋める

時間との戦いに勝つために、私たちはR&Dから製造へのシームレスなデータと知識の移転を包括するホリスティックなアプローチを提供し、R&Dと製造の間のギャップを埋めます。これにより、データ準備にかかる時間を大幅に短縮し、世界中の生産向けにレシピをスケールアップし、効率性を飛躍的に向上させることができます。生産プロセスを最適化し、組織全体の知識と技術移管のための一元的なシステムを提供することが可能になります。

ブログ記事「製薬業界におけるエンドツーエンドのレシピ管理を次のレベルへ」

電子部品のぼかされた背景の前で、デジタルディスプレイ付きの小型電子機器を手に持っている様子。

技術移管を加速してより早く生産を開始

Novonesis がデータキャプチャを実際の使用状況に合わせることでどのようにデジタルトランスフォーメーションを推進しているかをご覧ください。構造化データ、メタデータ、そしてアジリティとガバナンスの適切なバランスが、バイオテクノロジーと製薬分野におけるイノベーション解放の鍵である理由をご確認ください。

製薬の加速:エンタープライズレシピ管理のデジタルバックボーン

製薬バリューチェーン全体のデジタル化は、新薬の市場投入にかかる時間を短縮するための鍵です。私たちのエンタープライズレシピ管理は、エンドツーエンドのデジタルバックボーン、データ駆動型の知識共有、そして時間節約を支援するホリスティックなアプローチを提供します。

所要時間のほんの一部でデジタルバリデーションを実現

私たちは、レシピ開発の知識と情報の集約、デジタルツインを使用したレシピの検証による変動性の低減と品質向上(臨床試験および本格生産の両方において)、そして通常必要な時間のほんの一部で生産のバリデーションを実現する支援を提供します。どこでも製造するためのデータ駆動型インテリジェンスの向上により、世界中の最適な製造オプションを積極的に探索できるようになります。

ステンレス製の設備が並ぶ業務用キッチンで、白いユニフォームと帽子を着用したシェフがタブレットを使用している。

デジタルラボ – デジタルジャーニーのスタート

プロセス開発ラボから臨床バッチ生産、技術移管、スケールアップを経て商業製造に至るまでをつなぐ共通データバックボーンを構築することで、シーメンスはお客様のレシピ変革という課題への解答を提供できます。

R&Dのデジタル化と製造のデジタル化について、動画でさらに詳しくご覧ください。