Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
現実世界のアプリケーション

バッテリー工場の防火

Siemens 防火技術で、安全で効率的で持続可能なバッテリー製造をサポートします。当社の火災安全アプローチとスマートインフラソリューションについて学びましょう。

チャレンジ

進歩により、再生可能でクリーンで持続可能なエネルギーへの道が開かれました。電化への需要が高まるにつれ、バッテリーの改良の必要性が高まり、巨大工場や機械製造に新たな課題が生じています。

解決策

生産を保護し維持するために、電池メーカーは火災対策を策定し、熱暴走を防ぐために電解質ガス粒子を迅速に検出するなど、火災を防止および封じ込めるための個別の対策を講じる必要があります。

さまざまな段階での時間の経過に伴う火災の発生を示すイラスト。

リスクを早期に発見してタイムリーに対策を講じます

私たちは、巨大工場の建物や機械を守るための最先端の火災安全ソリューションを提供しています。当社の製品は、スイスのアルテンラインにあるバッテリーテストセンターで包括的な火災安全試験を受けています。

世界規模の大規模バッテリー施設は独特の課題に直面しています。私たちはあなたを助けるために積極的なアプローチを取ります:

  • 現地の基準や規制を理解してください
  • 運用上の安全性を高めましょう
  • 貴重な事業資産と人を守ってください
  • ダウンタイムと物理的損傷を最小限に抑えます
  • データの可用性を確保してください

始め方

火災安全戦略の策定において特に重要な4つの分野を特定しました。建物の安全、機械安全、プロセス安全、運用上の火災安全です。

複数の建物や機械がある大規模な産業施設。製造工場や工場などがそうです。

建物の安全性

このステップには、火災負荷、生産プロセス、および使用中の機械を考慮して、火災を防ぐための構造的、技術的、組織的な対策が含まれます。設計は建物の種類、大きさ、目的によって異なり、現地の建築基準や基準に準拠している必要があります。

層やプロセスが異なる岩石の形成と老化を示す図。

機械安全

火災のリスクは、メンテナンスや修理を含め、機械の寿命のすべての段階およびすべての動作モードで考慮する必要があります。リスク評価は、SFPE火災リスク評価ガイド(2023)/NFPA 79産業機械電気規格に従って実施されます。

側面にSiemens ロゴが付いたリチウムイオン電池を保管するための容器。

プロセスの安全性

プロセスの安全性の鍵は、FDOOTC441やOOHC941などの一酸化炭素センサーを備えた多基準点型検出器と、シーメンスのFDA241などの吸気式煙探知器を組み合わせて、ガス放出イベントの早期かつ正確な火災検知に迅速に対応することです。

さまざまなサービスを表すデジタルアイコンに囲まれたホログラフィックインターフェースのラップトップを使用している人

運用上の火災安全

運用上の火災安全には、教育とtraining、防火担当官とアシスタントの任命、防火設備の保守と整備、抑制された材料や影響を受ける物質の取り扱いなど、その他すべての予防措置と火災後の対策が含まれます。

カスタマイズされたソリューション

お客様のニーズはそれぞれ異なることを理解しています。私たちは、お客様固有の建物や機械の要件に合わせて、カスタマイズ可能な火災安全およびビルオートメーションソリューションを提供しています。

スマート防火

当社のスマートな防火戦略は、熱暴走を防ぎ、火災、爆発、有毒ガスの漏れのリスクを軽減し、事業継続性を確保し、事業の安全を確保します。

持続可能な運営

当社の消火システムおよびHVAC制御システムでは、自然消火剤を使用し、ギガファクトリーのエネルギー消費を最適化することで、お客様の環境への影響を最小限に抑えています。

ユーザー事例

環境保護にはグリーンエネルギーが必要です

Siemens リチウム電池メーカーを支援しています:

  • 規格に準拠した優れた品質と安全性を提供してください
  • 製品ライフサイクルの短縮を実現
  • より高い質的および量的要件を満たす
  • 戦略的業務を深めましょう
  • インテリジェントソリューションの大手プロバイダーになりましょう

関連情報