Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
テクノロジーをすぐに使えます

デジタル・エクスペリエンス・ラボ

デジタル産業とスマートインフラの分野で最も重要なソリューションを紹介する特別な場所です。

シーメンスのワルシャワ本社に、以下の分野の主要なソリューションを紹介する専用スペースを用意しました。 デジタル業界 と スマートインフラストラクチャ。プロセスの自動化と安全を可能にし、効率を高め、運用コストを削減し、二酸化炭素排出量を排除し、持続可能な開発を支援する最新技術の世界にあなたを招待します。彼らの助けを借りて、企業はデジタル変革の旅に乗り出すことができます。

私たちの目標は、企業や専門家だけでなく、若いエンジニアにも最新のソリューションを宣伝し、実証することです。デジタルエクスペリエンスラボは、現代的で持続可能な企業の発展に関心のあるすべての人にとって、刺激的な出会いの場として設計されています。

DigiLabへの訪問

製品とソリューション

デジタル・エクスペリエンス・ラボのセクションを調べてください

デジタル・エクスペリエンス・ラボでは、シーメンスのシステム、デバイス、ソリューションを紹介する12のステーションを用意し、それらの機能のわかりやすい説明も用意しました。この直接かつ実践的なアクセスにより、テクノロジーの抽象性が減り、その機能をリアルタイムで調べることができます。

ビルオートメーション

Select...
制御および監視システム

SICAM A8000

システムは、生産施設を監視する役割を果たします。リモートで安全な制御(インターロックとスイッチングシーケンスが設定されている)を可能にし、電力網の診断を行います。
また、このシステムは、ネットワークで動作するスイッチングデバイスの測定値と状態を視覚化し、プラントや変電所のオペレーターに、負荷、電源、ネットワーク構造などのシステム動作の完全な概要を提供します。

主なメリット:

  • ネットワークの状態に関する合成データのセットを事業者に提供し、測定値を視覚化することで、電力ネットワークの自動化と迅速な運用
  • ネットワーク要素のリモート制御、運用の安全性の向上、ネットワークの可視性の向上、迅速な対応の実現、運用コストの削減
  • 接続された負荷への電源供給の信頼性と効率の向上
  • ネットワーク運用コストの削減と保守およびサービスプロセスの計画の改善
青い壁に「IT System sterowania...」というラベルの付いた電子機器とディスプレイが見えるガラスのドアが付いた白いコントロールキャビネット。

電気開閉装置

最適な電気エネルギー管理は、持続可能な産業施設の戦略の重要な要素です。そのため、デジタルエクスペリエンスラボでは、環境に優しい低電圧および中電圧開閉装置など、この分野の包括的なソリューションも紹介しています。このような機器の制御方法や、バスバートランキングシステムを使用した新しい機械の設置など、どのように大幅に簡素化できるかについて説明します。

産業オートメーション

機械用のモジュラーソリューション

  • 提示されたマシンは、包装機械、生産ライン、機械の設計に使用される、シーメンスインダストリアルオートメーションのハードウェアおよびソフトウェアソリューションの包括的なショーケースです。
    モーションコントロールドライブテクノロジー、デジタルツイン、IoT Edgeアプリケーションの分野のソリューションには特に注意が必要です。それらを使用すると、市場投入までの時間が短縮され、機械拡張の柔軟性が高まり、プログラミングがより簡単かつ迅速になります。

    包装機械や生産ラインに見られる主な標準と技術的解決策は次のとおりです。
  • キネマティクス・ハンドリング・ソリューション — DeltaPicker ロボット、ローラーピッカー
  • コンベアラインシステムと製品検出
  • スマートフィーダーソリューション
  • ビジョンシステム
  • HTML5に基づくVisualization
  • OMACパックML標準化


    システム制御の中核は、SIMATIC S7‑1500 TFテクノロジーコントローラーとSINAMICS S120およびS210ドライブを組み合わせたものです。SIRIUS製品は配電に使用されます。
    さらに、シーメンスNX Mechatronics Concept Designer(MCD)環境では、デジタルツイン形式の機械の仮想表示が可能で、さまざまな機械動作シナリオのシミュレーションが可能です。稼働状況の監視は、SIMATIC Industrial Edge プラットフォームによって提供されます。このプラットフォームは、インストールされたアプリケーションを通じて、品質指標(KPIとOEE)の視覚化、エネルギー消費量の管理を可能にし、機械診断をサポートします。
青いバーに白い枠にロボットアーム、コンベアシステム、コントロールパネル、内部配線を備えた自動産業機械

産業オートメーション

で シーメンスデジタルエクスペリエンスラボ、私たちは産業オートメーションシステムを紹介します—ライブとファーストハンド!私たちを訪問することで、その方法を直接体験する機会があります キネマティックロボットとコンベアシステムが動作します、の役割を理解してください SINAMICS ドライブ・システム 自動化された生産ラインで、で行われるプロセスシミュレーションの基礎を探ります PCS 7 システム 廃水処理プラントでエネルギー消費を最適化しています。

プロセスの自動化

Select...
プロセスの自動化

廃水処理プラントで

このステーションでは、プロセス自動化ソリューションの完全なポートフォリオを紹介しています。物理的なDCS制御システムと、産業施設のプロセスのシミュレーションと最適化を行うデジタルツインの両方で構成されています。
このアプリケーションは、廃水処理プラントのエネルギー消費量の制御と最適化のプロセスを示しています。これは、SIMATIC PCS、SIMIT、およびgPROMS(GWater)ソリューションに基づいています。
都市廃水処理プラントは、主要なエネルギー消費者であると同時に、温室効果ガスの排出源でもあります。主な課題は、汚染物質濃度に関する規制を遵守しながらエネルギー消費量を削減することです。これは、生物学的および化学反応ネットワークの複雑さ、オンライン測定の欠如、および設備のダイナミクスの遅さの影響を受けます。

主なメリット:

  • 現在および将来の課題に対応するように設計された革新的なSIMATIC PCS neo プロセス制御システム
  • プロセスに対する意識の高まりと理解の向上
  • 重要なシナリオでオペレーターを訓練する能力
  • 数学的プロセスモデルに基づくオンライン最適化により、汚染物質濃度規制への準拠を確保しながら省エネが可能になります
PLCモジュール、配線、制御ハードウェアの上にある3台の壁掛けモニター、産業機器が接続された青い壁

Digital Twin

現代の技術により、製造だけでなく、多くのプロセスの効率を高めることが可能になっています。たとえば、新製品を開発して市場に投入したり、建物を近代化したり、新しい制御ソフトウェアをテストしたりするために、高コスト、生産のダウンタイム、障害のリスクにさらされることはもうありません。デジタルツインは、単一の製品、工場全体、倉庫など、仮想環境で物理的な現実を正確に再現できます。デジタルエクスペリエンスラボでは、デジタルツインがどのように機能し、それが企業の成長と革新にどのように役立つかを示します。

スマートビルディング

Select...
火災検知システム

Cerberus PRO とシノリックス消火システム

Sinorixは、特定のニーズに合わせて調整され、防火システムと完全に統合されたインテリジェントな消火オプションを提供しています。部屋と施設の保護のためのSinorixの高度な消火設備ポートフォリオには、天然または化学消火剤をベースにしたシステムや、ウォーターミストシステムが含まれます。
提示されたSinorix Compactソリューションは、サーバルームや容積72〜132m3のスペース向けに設計された完全な防火システムです。火災検知システムと消火システムを1つのエンクロージャーにまとめています。ハウジングには、必要なすべての電気接続、XC‑1003コントロールパネル、FDA221吸気煙感知器、音響警報装置、ビジュアルアラーム、DEMADEMアクチュエータ、圧力計、サイレントSinorixノズルが含まれています。

Cerberus PRO は、IoT機能を備えた火災検知パネル、インテリジェントな火災感知器、および建物や居住者を一年中保護できる周辺機器で構成されています。このシステムでは、Building X Fire Apps を介していつでもどこからでもリモートアクセスが可能で、日常の運用上の安全を確保できます。
デモステーションでは、x200ゲートウェイ経由でクラウドにアクセスできるFS720防火パネルと、以下を含むループデバイスの全範囲の概要を紹介します。

ポイント検出器:OP720、OH720
ASAテクノロジーを搭載した検出器™:OOH740、OOHC740
ループサウンダー:DBS720、FDS227
入力/出力モジュール:FDCIO22x
手動コールポイント:FDM221
特殊探知機:

フレームディテクター FDF241
リニア熱検出器 FDL242
吸引式煙探知器 FDA262
SWINGワイヤレスシステム
ATEXゾーンのアドレス可能なソリューション

主な利点:
信頼性が高く安定したシステム
クラウド接続と他のシステムとの統合

DigiLab - Cerberus PRO

スマートビルディング

暖房、冷却、換気、セキュリティ、アクセス制御システム... これらはスマートオフィスビルの構成要素のほんの一部です。

で デジタル・エクスペリエンス・ラボ、私たちはそのようなソリューションがどのように改善されるかを示します 建物のエネルギー効率 と強化します ユーザーの快適さ。また、これらの要素の管理システムがどのようになっているかについても説明します—Desigo CC と Building X platform—入手可能なすべてのデータを分析することで、エネルギー消費量、ひいては運用コストを大幅に削減できます。

Security システムと充電ステーション

Select...
安全とセキュリティシステム

オフィスビルと産業プラント

提示されたシステムの主な機能は、人々の安全を高め、さまざまなアプリケーションを使用する担当者の効率を向上させることです。

Siveillance Videoは、CCTVシステムを管理するためのビデオ管理システム(VMS)です。カメラやスピーカーからエンコーダーやI/Oモジュールまで、市場に出回っている14,000種類以上のデバイスをサポートしています。特に、提示されているシステムは、おそらくポーランド最大のCCTVシステムで、4,000台以上のカメラをサポートしています。このシステムは、ウェブブラウザやモバイルデバイスからも操作できます。シーメンスの他のセキュリティシステムと統合されているため、ユーザーは単一のプラットフォームを操作できるため、効率が向上します。

Enlightedは、照明を管理および最適化するための包括的なIoTシステムです。センサー、タグ、アクセスポイント、ソフトウェアで構成されています。さまざまな測定方法のおかげで、エネルギー消費量の最適化と大幅な削減、ひいては二酸化炭素排出量の削減が可能になります。Enlightedでは、人や資産の位置を追跡したり、オフィススペースの使用状況を分析したりすることもできます。

SiPass Integratedは信頼性が高く柔軟なアクセス制御システムで、ドア、ゲート、バリア、エレベーターの数が数万に上る大規模なオフィス複合施設でのアクセスを管理できます。仮想カードソリューションを含む、利用可能なすべてのカードとリーダーの標準をサポートしています。このシステムは高いレベルのセキュリティを提供し、脅威やサイバー攻撃から保護します。SiPass Integratedは、そのモジュール構造とスケーラビリティのおかげで、あらゆる組織の絶え間なく変化するニーズに適応できます。

Siveillance Intrusion PROは、建物とその周辺を侵入、破壊行為、妨害、その他の潜在的な脅威から保護するために設計されたシステムです。不正アクセスの自動検出を可能にするデバイス、コントローラー、モジュールで構成される包括的なソリューションです。このシステムは高いスケーラビリティを提供し、最大で次のものをサポートします。

ネットワークに接続された20台のコントロールユニット
20,000ゾーン
1万人のユーザー
4,000パーティション

このシステムは、従来のローカルコンソール、タッチインターフェース、オペレーターステーションで操作できます。

Sintesoは、アドレス指定可能なコンパクトでモジュール式のコントロールパネルを幅広く備えた火災検知システムで、252〜5,000のアドレスをサポートします。このシステムは、統合された消火制御装置で拡張でき、光ファイバー接続を使用して1つのシステム内で最大64個の制御パネルをネットワーク化できます。
ポートフォリオには、次のような幅広いデバイスが含まれています。

ループサウンダー、
特別なループ検出器(例:リニア煙探知器、火炎探知器、吸気検知器)。

システムをシーメンスのクラウドサービスに接続することもでき、安全なデータ転送とリモート監視が可能になります。

青い壁にダイアグラムパネル、2台のモニター、センサー、ボタン、防犯カメラが付いた壁掛け式コントロールディスプレイ。

車の充電器

その 車両の脱炭素化 は、ますます多くのポーランド企業に影響を及ぼしているプロセスです。で デジタル・エクスペリエンス・ラボ、最新のテクノロジーがどのように設置と使用の両方を合理化できるかを示します 電気自動車充電器。

アプリケーションによる電力制御、充電器との統合 ビル管理システム、そしてaを使った認証 カードまたはスマートフォン は、当社の充電ソリューションの機能のほんの一部です。

Digital Experience Labでは、これらの技術の機能を紹介するだけでなく、企業が特定のニーズや機能に合わせたパラメータを備えた充電ソリューションを選択できるよう支援します。

拡張現実 (AR)

Select...
シディロ AR

拡張現実のスイッチギア

シディ・ロアー は、の設計と製造プロセスをサポートする無料のモバイルアプリケーションです 低電圧開閉装置 使用します 拡張現実。テクニカルサポート部門のポーランドのシーメンスソフトウェアチームによって開発されました。

開閉装置の製造にデジタル化を使用すると、効率が大幅に向上し、エラーが減り、顧客との技術的な話し合いが容易になります。このプロセスは、正確なものを使用することでさらに合理化できます 3Dモデル 開閉装置技術サプライヤーが提供しています。拡張現実と組み合わせることで、パネルビルダーはそのようなモデルを直接ワークショップに展示し、内部に設置された構造物や機器がどのように組み立てられるべきかを正確に検証できます。

3Dモデルでは、製造前にスイッチギアの正しい構成と設計を検証して、衝突の可能性を防ぐこともできます。その結果、やり直しに関連する追加費用を回避できます。 シディ・ロアー パネルビルダーは、そのスイッチギアを視覚化できます 実際の寸法 いつでもどこでも。

各ユーザーには パーソナライズドアカウント、そこに拡張現実の視覚化を目的とした3Dモデルが割り当てられます。これにより、シーメンス認定が可能になります SIVACON 開閉装置パネルメーカー 拡張現実技術を使用して、注文した開閉装置を視覚化します。