Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Digital Twin コンポーザーの紹介

CES 2026で発表された私たちの新しいDigital Twin コンポーザーは、産業メタバースに命を吹き込みます。現実の世界に着手する前に、私たちが企業がどのように仮想世界で構築、テスト、最適化できるようにしているかをご覧ください。

仮想的に、未来を築きましょう

物理コンポーネントが1つも存在する前に、新しい工場を見学したり、生産ラインをテストしたり、製品設計を改良したりできることを想像してみてください。CES 2026で、このビジョンを実現する画期的なソフトウェアソリューションであるDigital Twin コンポーザーを発表しました。これは、産業用メタバース環境を構築および運用するための強力なツールです。かつてないスピードと規模で、よりスマートな意思決定を行う方法を探ってください。あらゆる製品、プラント、工場をフルコンテキストでリアルタイムに視覚化してシミュレートできます。Digital Twin・コンポーザーを使用して:

  • 工場全体の大規模なシミュレーションと仮想試運転を実施します
  • 消灯工場で自律型ロボットを訓練します
  • 施設、住宅、建物の電化製品を展示してシミュレートします

Digital Twin コンポーザーで何ができますか?

デジタルツインコンポーザーユニファイファクトリーデータ機能-640x360です

データを統一

2Dおよび3Dのデジタルツイン情報を、物理的な操作からのリアルタイムデータと組み合わせます。

デジタルツインコンポーザー-フォトリアリスティック-環境機能-640x360です

フォトリアリスティックな環境を作りましょう

NVIDIA Omniverseライブラリによって加速された、安全で忠実度の高い3D体験を構築して管理します。

デジタルツインコンポーザー-インダストリアルインテリジェンス機能-640x360です

真の産業インテリジェンスを手に入れましょう

産業用AIとシミュレーションを適用して、あらゆる製品、プラント、工場を現実世界のコンテキストで視覚化し、操作し、反復処理します。

カスタマースポットライト

ペプシコはデジタルファースト戦略を推進しています

すでにグローバルリーダーのペプシコと提携し、NVIDIA と協力してDigital Twin コンポーザーを米国で実現できたことを誇りに思います。ペプシコのデジタルファースト設計戦略の一環として、建設が始まる前にデジタルツインとAIを共同設計者として使用して、施設のレイアウトをシミュレーション、検証、最適化します。これまでのところ、このパートナーシップは:

  • 初期導入時にスループットが 20% 向上しました
  • 資本支出を10〜15%削減しました
  • 物理的に構築する前に、潜在的な問題の最大90%を特定しました
digital-twin-composer-pepsico-mhero-1280x720
ペプシコのビジネスの規模と複雑さは... 非常に大きく、私たちは業務全体にAIを組み込んでいます。当社の製品に対する需要が高まっており、容量と効率を高めるための大胆な新しいアプローチが求められています。シーメンスとNVIDIA は、インテリジェンスを行動に変えることで、私たちの変革を加速させています。
ラモン・ラグアルタ, 会長兼最高経営責任者, ペプシコ
コラボレータースポットライト

NVIDIA とシーメンス

Digital Twin コンポーザーは、NVIDIAとのパートナーシップの一例で、NVIDIA OmniverseとSiemens Xceleratorを統合して、全体的で非常に現実的なデジタルツインを作成しています。

このコラボレーションには、NVIDIA AIインフラシステムを製造するための最先端のロボット施設の建設におけるFoxconnとNVIDIA の支援も含まれます。エンジニアは工場全体のデジタルツインを作成して、次のことを実現しました。

  • 建設前に機械、電気、配管システムを検証してください
  • 設計空間の探索を最適化して、理想的な工場レイアウトを特定してください

このコラボレーションは、産業メタバース、つまりデジタルシステムと現実システムがシームレスに接続され、継続的な最適化と革新を可能にする世界を実現するための大きな一歩です。

digital-twin-composer-nvidia-siemens-mhero-1280x720

Tecnomatix ブログを調べてください

Digital Twin コンポーザーについてもっと知りたいですか?Tecnomatix ブログを調べてください

新しいDigital Twin コンポーザーは、産業メタバースに対する私たちのビジョンを実現します。これは、メーカーが複雑さの克服、生産の加速、コストの削減、収益性の向上という前例のない課題を克服するのに役立ちます。シーメンスとNVIDIA は提携して、メーカーが製品、プロセス、工場をより早くオンラインにし、耐障害性と持続可能性を高め、パフォーマンスを継続的に最適化できるよう支援しています。
ギヨーム・コルドナートさん, デジタル・エンタープライズ・イノベーション担当ディレクター, シーメンス