Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
プロセスとプラントのエンジニアリング

製薬プロセスとプラントエンジニアリング

プラントのライフサイクル全体を通じて、エンドツーエンドのコラボレーションとデータインテグリティを可能にします。プロセスの検証と最適化をより迅速に行うことで、自信を持って大規模生産に備えることができます。モジュール式のプラントと機器の設計を採用することで、エンジニアリングをスピードアップし、柔軟性を高めます。

製薬プロセスとプラントエンジニアリングを加速させてください

製薬業界は、治療薬をより早く提供し、需要に応じて生産を調整しなければならないというプレッシャーに直面しています。成功するためには、メーカーはアジャイルエンジニアリングを採用してプラントを迅速に設計し、効率的に拡張する必要があります。Siemens 医薬品向けスマートマニュファクチャリングによって、多くの企業が機敏性、柔軟性、効率を高めています。

コラボレーションを効率化

一次製造プロセスと二次製造プロセスの共同設計。

プラントと設備のライフサイクル管理

プラントのライフサイクル全体にわたってデータの完全性を確保してください。

包括的な生産デジタルツイン

プラントのデジタルコピーを使用して、プロセスの拡大、検証、最適化を行います。

モジュール式生産セットアップ

事前に検証された機器をシームレスに接続することで、起動時間を最小限に抑えます。