多様な医薬品ポートフォリオに対応し、大量のバッチ生産や連続生産から個別生産に至るまで、さまざまな生産規模を管理します。エラーを排除し、すべての生産段階でデータの完全性を維持し、一貫して最初から正しい生産を行います。
製薬組織は、生産量を増やし、コストを削減し、医薬品ポートフォリオを多様化する機会を増やすために、柔軟でペーパーレスの製造手法に投資しています。これは、すべての生産段階でデータの整合性を維持し、バッチサイズが100万、または連続生産のいずれであっても、レシピを柔軟に拡張できるようにするための鍵です。
例外によるレビューに備えて、自動および手動のデータ記録を容易にします。
データを調和させ、生産プロセス全体をエンドツーエンドで可視化しましょう。
最新のデジタル技術と自動化技術を個別生産に適用してください。
継続的な処理とリアルタイムの製品リリースを可能にします
没入型のオペレータtrainings で安全と効率を確保してください。
Opcenter Execution Pharmaを使用して、ペーパーレス製造とeBRアプリを通じて業務を合理化します。
SIMATIC BATCHで機器の使用率を最適化し、スループットを向上させてください。
SIMATIC PCS7でスムーズなプロセス、最適な可用性、最大の運用効率を確保してください。
SIMATIC WinCC Unified fidを使用して、将来を見据えた方法で機械、ライン、プラントを運用および監視してください。
品質を損なうことなく、運用準備と効率を最大化する方法をご覧ください。
インテリジェントで無駄のない持続可能な運用により、生産目標を達成し、継続的に最適化します。
プラントのライフサイクル全体を通じて、エンドツーエンドのコラボレーションとデータインテグリティを可能にします。