Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

製薬インフラをアドバンテージに変えましょう

電力、ユーティリティ、環境制御を、サイトが提供しなければならない出力に合わせて調整してください。拡張前に制約を特定し、回避可能なエネルギー使用量と運用コストを削減し、製品、設備、生産需要の変化に備えて施設を準備します。

設置容量を使用可能な容量にする

ユーティリティの制約により生産量が制限されている場合でも、生産ラインを利用することができます。Siemens、電力インフラ、ビル制御、エネルギー管理を生産計画に組み込んで、チームを支援しています。

  • 一度に同じ供給を必要とする事業を含め、電力とユーティリティの需要を評価します
  • プロセスに必要な環境条件を維持してください
  • 回避可能なエネルギー使用量と、コストと排出量を削減する機会を特定してください

持続可能な運用コストでのサポート成果

温度計の外側に温度測定値があるダークブルーとライトブルーの温度計のアイコン

投資対象として計画された成果を保護してください。

生産スケジュールと並行して電気とユーティリティの同時負荷を評価して、設置された機器が十分に使われなくなる前にインフラの制約に対処します。

左下に茎があり、右上に頭がある青い葉のアイコン

生産に必要な条件を維持してください。

各クリーンルーム、実験室、または製造エリアに適した監視、制御、記録を使用してください。環境パフォーマンスとそれがサポートするプロセスを結びつけてください。

分析と結果を示す水色のグラフとバーが付いた濃い青色のコンピューターモニターのアイコン。

回避可能なエネルギー使用量と光熱費を削減します。

消費量を生産需要と比較して、非効率的な機器や不要な使用を特定します。製品の品質に必要な条件に照らして改善点を評価してください。

生産の一環として施設の計画と運営を行います

拡張前にユーティリティの制約を評価してください

新しいラインは、精製水、蒸気、冷却、電気の需要を増やす可能性があります。同じユーティリティをめぐって競合する事業を含め、生産スケジュールと照らし合わせて生産能力を評価してください。設備や資材の流れとともにこれらの負荷を評価して、拡張の決定がサイト全体でサポートできる生産量を反映するようにします。

バイアルと望遠鏡を持って研究室で働いている2人の科学者のインフォグラフィック画像

環境条件をプロセスに関連付けます

温度、湿度、圧力の偏差は生産に影響を与え、調査のきっかけとなる可能性があります。監視、管理、記録を各地域の使用目的に合わせてください。施設の状況をプロセスコンテキストとリンクさせることで、チームは何が変更されたかを判断し、影響を受けた操作への影響を評価するのに役立ちます。

バイアル付きのタブレット、機械、クリーンルーム技術に取り組んでいるクリーンルームの科学者のインフォグラフィック画像

必要条件を維持しながらエネルギー使用量を削減します

エネルギーとユーティリティの消費量を生産需要と照らし合わせて監視し、非効率的な機器や避けられない用途を特定します。動作設定を変更する前に、提案された変更を環境要件やプロセス要件と照らし合わせて評価してください。消費量の削減は、施設が製品の品質に必要な条件を維持し続ける場合にのみ役立ちます。電化をエネルギー供給と排出量の目標と照らし合わせて評価してください。

Siemens Building X Energy Manager のチャートとグラフ付きの分析ダッシュボード

信頼できる将来のニーズに備えて施設を準備してください

新しい治療法や機器のアップグレードにより、コンテインメント、クリーニング、環境、ユーティリティの要件が一緒に変わる可能性があります。変更を加える前に、エンジニアリングの知識を保ってそれらの依存関係を評価してください。不必要な複雑さを避け、後でやり直す作業を減らすために、資格要件を含め、将来起こりそうな用途に合わせて適応性のある計画を立ててください。

科学者が顕微鏡で見ているライフサイエンスのSmart Lab Ecosystem インフォグラフィック画像