Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Applicazione nel mondo reale

Connettività e integrazione delle macchine

Nell'ingegneria avanzata delle macchine, le soluzioni di produzione devono essere utilizzabili a livello globale e anche conformi alle normative, supportare analisi avanzate e consentire l'accesso remoto. Scopra come la connettività e l'integrazione delle macchine in vari ambienti di produzione possono renderla più competitiva.

Sfida

In qualità di costruttore di macchine di successo, Lei ha standardizzato i progetti, ottimizzato la progettazione e offerto assistenza in tutto il mondo. Ma come fa a soddisfare le esigenze specifiche di automazione dei clienti o a fornire dati di processo aggiuntivi all'IT quando le risorse tecniche sono limitate e il supporto è richiesto in tutto il mondo? Le sue macchine sono davvero pronte a tenere il passo con i cambiamenti futuri?

Soluzione

Soddisfa esigenze di automazione uniche e fornisce dati di processo all'IT con connettività di campo standardizzata, OPC UA e accesso remoto sicuro. L'ingegneria centralizzata semplifica l'integrazione delle macchine e la comunicazione IT/OT. La messa in servizio, la diagnostica e il supporto remoti riducono l'impegno in loco, mentre le interfacce scalabili aiutano le macchine ad adattarsi ai requisiti in evoluzione e a rimanere pronte per le esigenze future.

Vantaggi

  • Affidabilità: seleziona componenti hardware e di rete per un'automazione e una comunicazione efficienti e affidabili.
  • Flessibilità: divide i sistemi in componenti modulari per una maggiore flessibilità e manutenibilità nella progettazione di macchine seriali.
  • Semplicità: progetta interfacce macchina per una facile integrazione del sistema, con assistenza remota integrata
  • Efficienza: parametrizza e mette in funzione i dispositivi di rete e la periferica I/O per garantire la corretta funzionalità del cablaggio e del pannello di controllo.
Persona che indica un tablet accanto a bracci robotici in un impianto di produzione automatizzato.

Come iniziare

Migliora la connettività delle macchine durante l'intero processo. Collega senza problemi sensori, controller e sistemi IT, semplifica lo scambio di dati e l'integrazione delle macchine e consente una messa in servizio, una diagnostica e un supporto remoti efficienti per mantenere le operazioni flessibili, scalabili e pronte per il futuro.

Progettista elettrico davanti a un taccuino

Progettazione elettrica

Scelga i componenti di automazione, rete e comunicazione giusti per la sua applicazione e il suo ambiente. Crea architetture di rete scalabili con sistemi I/O flessibili e connettività dei sensori senza interruzioni per garantire prestazioni affidabili delle macchine e uno scambio efficiente di dati.

Ingegneri che lavorano a un progetto

Ingegneria di base

Configura le macchine seriali più velocemente con design modulari, controlli I/O automatici e impostazioni di protezione integrate. Genera automaticamente configurazioni hardware e configurazioni di rete per accelerare la progettazione e garantire la coerenza.

Ingegneria dettagliata con componenti TIA

Ingegneria di dettaglio

Progettare interfacce macchina standardizzate per consentire uno scambio di dati senza interruzioni, l'accesso parallelo ai dati e un'integrazione efficiente del sistema. Consentire l'assistenza remota, il funzionamento e il monitoraggio rapidi di macchine autonome o distribuite attraverso una connettività sicura, comprese le reti cellulari.

Servizi di retrofit e modernizzazione Keyvisual

Installazione e messa in servizio

Configura e analizza le reti industriali in modo efficiente per garantire comunicazioni affidabili e prestazioni di sistema ottimizzate. Testare e convalidare i sistemi I/O dopo la configurazione della macchina per verificare la corretta installazione, funzionalità e disponibilità alla messa in servizio.

Trasformazione digitale

L'integrazione perfetta e il solido scambio di dati sono considerazioni tecniche chiave per ottimizzare le operazioni, abilitare nuovi modelli di business e supportare l'analisi avanzata nei moderni ambienti industriali.

Globalizzazione con crescente diversità regionale

La flessibilità operativa globale, la capacità di soddisfare diversi requisiti locali e un supporto remoto efficiente sono considerazioni tecniche cruciali per le aziende industriali che si muovono in diversi ambienti di mercato e di produzione.

Time-to-market

La rapida reattività del mercato, il design flessibile per l'evoluzione delle esigenze dei clienti e una progettazione efficiente ed economica con facile integrazione e connettività sono considerazioni tecniche chiave per gli OEM.

Caso studio

Diagnostica rapida e tempi di messa in servizio più brevi

Macchina di produzione automatizzata con stazioni di assemblaggio modulari, trasportatori e custodie di sicurezza integrate.

Davide Maternini SPA

Costruzione di macchine, Italia

Davide Maternini SPA ha semplificato la produzione utilizzando SIMATIC ET 200AL e ET 200SP. L'installazione flessibile di ET 200AL ha ridotto gli sforzi di progettazione, le scatole di giunzione, i costi e i tempi di progetto. La diagnostica integrata dei dispositivi ET 200SP e IO-Link ha consentito un'installazione, una messa in servizio e una risoluzione dei problemi più rapide senza programmazione aggiuntiva.

Hai domande?

Connettiamoci: i nostri esperti del settore e della tecnologia La guideranno verso la soluzione migliore per le sue esigenze.