Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

SIMATIC ET 200

I SIMATIC ET 200 sono sistemi I/O distribuiti che collegano in modo affidabile sensori di campo e attuatori a un controller centrale. Il portafoglio spazia da moduli interni compatti a design robusti per esterni, offrendo la soluzione giusta per qualsiasi applicazione.

Il sistema I/O distribuito per impianti a prova di futuro

Il portafoglio di I/O distribuiti SIMATIC ET 200 offre un'elevata flessibilità per l'automazione moderna. Consente un'installazione decentralizzata, configurazioni scalabili e design salvaspazio in diversi ambienti. La soluzione supporta una progettazione rapida, una perfetta integrazione dei sistemi e una comunicazione affidabile, garantendo al contempo la disponibilità continua dei dati dalla pianificazione all'esercizio. Questo aiuta a ridurre la complessità, aumentare la disponibilità degli impianti e preparare macchine e sistemi per i futuri modelli di business digitali e orientati ai servizi.

Panoramica interattiva di SIMATIC ET 200

Perché SIMATIC ET 200?

Con SIMATIC ET 200 per l'automazione discreta, un sistema fornisce famiglie dedicate per collegare sensori e attuatori. Ciò riduce la diversità dei sistemi, semplifica la progettazione e consente un'integrazione affidabile e scalabile dei dispositivi da campo.

Icons-640x480 - Modularità originale - cd7f6762-b301-4c4b-a45c-ee052462d5e6

Scelga la famiglia di sistemi giusta per la sua applicazione, all'interno o all'esterno dell'armadio. Per ambienti difficili, aree igieniche, esposizione a gas e zone pericolose o esplosive, trova sempre la soluzione giusta.

b448ce08-e586-4594-b18b-b8a8aea38736 - Icons-640x480-Flessibilità originale

Una gamma completa di moduli supporta il suo sistema di automazione, dall'I/O digitale e analogico alla tecnologia, alla sicurezza e alla comunicazione. Configuri esattamente ciò di cui ha bisogno oggi e si espanda facilmente in seguito.

99a6d43f-99c5-4921-80f2-8276c3cb8708 - Prestazioni iconiche

Un concetto ingegneristico coerente per tutte le famiglie. Sebbene i moduli differiscano nel design, il flusso di lavoro rimane lo stesso, quindi tutti possono pianificare, configurare e mettere in servizio tutti i moduli in modo efficiente.

Scopri come gli altri usano SIMATIC ET 200

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

Gruppo DÜRR | Specialista in ingegneria delle gallerie e del traffico

Insieme a Siemens, il gruppo Dürr ha risposto all'esigenza di una progettazione semplice, di una diagnostica chiara e di un'elevata disponibilità del sistema utilizzando la comunicazione Modbus TCP standardizzata e ha ottenuto una soluzione coerente e affidabile.

Scopra le possibilità