Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Le serve un SION 3AE8 con più intelligenza?

La nostra intelligente SION 3AE8 Le offre un sistema diagnostico sanitario completo con tecnologie di rilevamento e IoT avanzate

Perché gli interruttori a vuoto SION 3AE8?

Gli interruttori a vuoto SION 3AE8 portano i 40 anni di esperienza di Siemens nella tecnologia di commutazione del vuoto nelle sue installazioni elettriche critiche. Progettato per un massimo di 40,5 kV, il 3AE8 combina dimensioni compatte e distanze polari configurabili per adattarsi a diversi layout di quadri, offrendo al contempo prestazioni leader del settore. L'architettura dei pali in resina epossidica completamente incorporata aumenta la resistenza di isolamento per un funzionamento più sicuro e completamente isolante in ambienti difficili. Gli interruttori a vuoto SION 3AE8 soddisfano gli standard GB1984 e IEC 62271-100 e sono conformi alle classi di interruttori C2, E2, M2 e S1. Con ciò, il SION 3AE8 è la sua scelta chiara quando ha bisogno di un interruttore compatto, ad alte prestazioni e a bassa manutenzione che protegga le risorse, riduca i costi operativi e le dia fiducia nella fornitura continua di energia.

  • 12, 24 e 40,5 kV
  • fino a 50 kA
  • fino a 5000 A
  • fino a 30.000 operazioni

Vantaggi chiave

Massima protezione

L'elevata resistenza isolante e i robusti interruttori a vuoto proteggono le apparecchiature e riducono il rischio di guasti.

Vestibilità compatta

La distanza tra i poli configurabile e il design compatto semplificano l'integrazione in diversi layout di quadri.

Riduzione dei tempi di inattività

Fino a 30.000 operazioni di commutazione (con manutenzione ogni 10.000) riducono le interruzioni non pianificate e le interruzioni operative.