L'interruttore a vuoto SION 3AE5 è la risposta di Siemens a un mercato ampio e complesso di quadri di media tensione isolati in aria. Con la sua ampia offerta di dimensioni di connessione polare centrale e verticale, opzioni di apparecchiature secondarie a bassa tensione liberamente configurabili e vari componenti di installazione modulari estraibili, SION 3AE5 Le offre una flessibilità eccezionale che consente un'integrazione rapida e semplice in tutti i tipi e dimensioni di tipi di quadri di media tensione, che si tratti di un pannello più recente o che desideri adattare qualsiasi pannello storicamente affermato.
- fino a 36 kV
- fino a 40 kA
- fino a 4000 A
- fino a 30.000 operazioni