Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Persona seduta davanti a un laptop, che mostra il configuratore SIPROTEC 5

Vuole la sua SION 3AE6 in meno di 60 secondi?

Personalizzi il suo prodotto perfetto in pochi clic e con la visualizzazione 3D del prodotto in tempo reale.

Perché gli interruttori a vuoto SION 3AE6?

Nel dinamico mondo della distribuzione secondaria dell'energia, ogni centimetro e ogni costo contano. L'interruttore laterale SION 3AE6 è la soluzione di Siemens a questo e al suo investimento intelligente in efficienza, affidabilità ed economicità. È basato sulla comprovata piattaforma SION e offre l'affidabilità e le prestazioni che Lei si aspetta da un interruttore automatico affermato a livello mondiale, il tutto in un formato compatto innovativo.

  • fino a 24 kV
  • fino a 25 kA
  • fino a 1250 A
Interruttore automatico sottovuoto SION Lateral 3AE6 12kV

Vantaggi chiave

Ingombro compatto

L'innovativo design laterale riduce drasticamente la larghezza dei quadri, riducendo i costi di costruzione e operativi.

Prestazioni affidabili

Costruito sulla comprovata piattaforma SION, che garantisce una distribuzione dell'alimentazione secondaria sicura e ottimizzata.

Integrazione flessibile

Il montaggio su palo orientato a sinistra o a destra e le diverse opzioni assicurano un adattamento perfetto a qualsiasi pannello isolato in aria.

Progettato per ciò che è destinato a essere

Le reti di distribuzione secondarie non richiedono sempre strettamente l'elevata disponibilità fornita dagli interruttori automatici estraibili rapidamente sostituibili. Il 3AE6 è progettato specificamente per queste applicazioni e consente un'installazione fissa semplificata.

Interruttore automatico sottovuoto SION Lateral 3AE6 12kV

Design laterale per ridurre la larghezza del quadro

Ciò che distingue veramente il 3AE6 è il suo innovativo meccanismo di azionamento laterale. A differenza degli interruttori automatici convenzionali, in cui i poli sono disposti fianco a fianco, il 3AE6 posiziona i poli direttamente sotto le sbarre. Ciò elimina i requisiti di spazio non necessari, consentendo una drastica riduzione della larghezza dei quadri.

Interruttore automatico sottovuoto SION Lateral 3AE6 12kV

Si adatta perfettamente a qualsiasi pannello di comando

Nonostante la sua compattezza, il 3AE6 offre un'adattabilità impressionante. Con design a poli variabili e diverse opzioni per i componenti secondari, si integra perfettamente in qualsiasi pannello compatto isolato in aria.

Distribuzione sostenibile dell'energia con SION

L'innovativa tecnologia del vuoto rende gli interruttori automatici SION robusti, compatti e sostenibili. Daniel Pröhl, Product Manager di Siemens, fornisce informazioni sulla tecnologia degli interruttori automatici SION.