Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Persona seduta davanti al laptop che mostra il configuratore SIPROTEC 5

Vuole la sua SION 3AE2 in meno di 60 secondi?

Personalizzi il suo prodotto perfetto in pochi clic e con la visualizzazione 3D del prodotto in tempo reale.

Perché gli interruttori a vuoto SION 3AE2?

I generatori sono il cuore fondamentale della generazione di energia all'interno dei nostri sistemi elettrici. Essere in grado di gestire in sicurezza le correnti di cortocircuito in quell'area è assolutamente fondamentale e uno dei compiti più impegnativi nelle reti di media tensione. L'interruttore a vuoto SION 3AE2 Siemens è progettato proprio per queste esigenze eccezionali: una soluzione che unisce l'eccellenza tecnica a evidenti vantaggi per il cliente, rendendolo una parte indispensabile della sua infrastruttura.

  • fino a 17,5 kV
  • fino a 31,5 kA
  • fino a 4000 A

Come parte della piattaforma di prodotti SION, affermata a livello mondiale, il 3AE2 è sinonimo di qualità comprovata e tecnologia lungimirante. Il suo test di tipo secondo il rigoroso standard per i generatori IEC/IEEE 62271-37-013 è una chiara promessa di prestazioni, poiché il 3AE2 gestisce con sicurezza le funzioni di commutazione estreme che si presentano nelle reti vicine ai generatori.

un uomo sta spiegando un altro uomo SION 3AE5

Vantaggi chiave

Protezione definitiva

Masters Generator carica e protegge le sue risorse.

Integrazione perfetta

Il design compatto con opzioni fisse o estraibili consente una facile integrazione nei quadri standard.

Eccellenza certificata

Testato secondo gli standard dei generatori per affidabilità ed efficienza a lungo termine.

Funziona con tutti gli accessori SION

Nonostante le sue prestazioni superiori, la SION 3AE2 è sorprendentemente compatta e flessibile. È sottile come gli interruttori automatici per applicazioni standard e, grazie alla sua appartenenza alla famiglia SION, può essere facilmente combinato con gli altri nostri prodotti SION all'interno degli stessi tipi di quadri compatti.

Gruppo Telai e componenti estraibili MVP - 640x480

Distribuzione sostenibile dell'energia con SION

L'innovativa tecnologia del vuoto rende gli interruttori automatici SION robusti, compatti e sostenibili. Daniel Pröhl, Product Manager di Siemens, fornisce informazioni sulla tecnologia degli interruttori automatici SION.

Contenuto correlato