Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Scarichi la brochure del prodotto qui

Saperne di più sulle caratteristiche e le capacità di questo prodotto.

Perché l'interruttore automatico sottovuoto intelligente SION 3AE8?

L'interruttore automatico a vuoto intelligente SION 3AE8 utilizza la classica tecnologia di estinzione ad arco sottovuoto Siemens. Basandosi su apparecchiature primarie sicure e affidabili, integra tecnologie di rilevamento e IoT avanzate. Supportato dall'algoritmo di autoapprendimento di Siemens, effettua previsioni accurate combinando dati storici e in loco, consentendo la piena trasparenza dello stato di salute delle apparecchiature.

sion-3ae-left-1280x720

Affidabilità

Il SION 3AE8 ha una classica certificazione EMC 3AE8+ basata sugli standard di protezione dei relè.

Efficienza

L'interruttore automatico a vuoto intelligente supporta sia il controllo cablato che il controllo della comunicazione disponibili per una maggiore flessibilità. I sensori senza contatto ad alta precisione forniscono dati più accurati.

Precisione

Il sensore ad alta precisione da 10 kHz soddisfa i moderni standard di rilevamento.

Funzionalità presentate